Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSINAMICS G115D なの?

SINAMICS G115Dで水平コンベアアプリケーションの複雑さに対処してください。このモジュラーソリューションは、ギアボックス、モーター、周波数変換器を1つの分散駆動システムに統合します。さまざまなコンベアシステムを含む水平運動アプリケーションに使用してください。

SINAMICS G115Dは、すぐに使えるコンセプトで接続、試運転、サービスを簡素化し、取り扱いが簡単で、セットアップが簡単で、信頼性の高い操作が可能です。これにより、次のことが可能になります。

  • IP66保護と広い温度範囲で過酷な環境で動作します
  • 1つの番号でドライブシステム一式を注文することで、調達と導入を効率化できます。
  • モジュール設計でダウンタイムを最小限に抑え、15分以内に電子モジュールを交換できます
  • PROFINET WebサーバーとSINAMICSマルチドライブマネージャーを使用して、1つのステーションから200台以上のドライブを制御し、大規模な試運転を最適化します

主なメリット

水平搬送の多様なニーズに対応

当社のモジュール設計は、すべての水平搬送用途に適合します。構成の修復や拡張が容易で、TIA環境内にシステムを完全に実装してシームレスな統合と適応性を実現できます。

過酷な環境でも信頼性の高い動作を保証します

IP66の防塵・防水性能と-30〜55°Cの温度での信頼性の高い動作により、過酷な環境に耐えます。SINAMICS G115Dは、厳しい条件や狭いスペースでも信頼できる性能を発揮します。

分散型モーター制御でコストを削減します

キャビネットが不要で、アプリケーションでモーターを直接制御できます。ケーブルコストを節約し、電磁適合性を向上させ、さらに熱を効率的に分配し、効率を高め、周囲冷却によりインフラを削減します。

注目の機能