SIMOTICS Eドライブシステムは、製造プロセスを自動化およびデジタル化する超低電圧用の統合メカトロニクスシステムです。この最先端のドライブテクノロジーは、産業オートメーション環境の柔軟性と生産性を高めます。当社のモジュラーシステムにより、完全に一致するコンポーネントからカスタマイズされたドライブソリューションを迅速かつ費用対効果の高い方法で設計できるため、費用のかかる開発作業が不要になります。
- モーター:最大750ワットの出力範囲を備えた当社のブラシレスDCモーターは、高い過負荷能力とスムーズな動作が特徴です
- ギアボックス: SIMOTICS Eモーターと互換性のあるプラネタリギアボックスとアングルギアボックスで、完璧に調和のとれたドライブシステムを作りましょう
- コンバーター: SIMOTICS Eモーターは、柔軟性を最大限に高めるために、外部コンバーターまたは内蔵コンバーターで使用できます