Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSinamics DC Converters なの?

パフォーマンス、効率、柔軟性を重視して構築されたSINAMICS DCコンバーターで産業プロセスを強化してください。

DCM: 6キロワットから30メガワット

DCP: 直流1,000ボルトで最大250キロワット

近代化とエネルギー貯蔵に最適で、最大950 V ACの電機子電圧と双方向のDC-DCカップリングが特徴です。実績のあるDCモーター技術と高度な制御、PROFIBUS/PROFINET接続、最大98%の効率を組み合わせたこれらのコンバーターは、コンパクトな設計と厳しい環境での統合安全性を提供します。

主なメリット

スケーラブルな改造でシステム寿命を延ばします

モーターを交換せずに既存のDC設備を近代化し、今日の性能基準を満たしながらダウンタイムと資本コストを削減します。

効率を高め、エネルギーピークを削減します

最大98%の効率を達成し、エネルギー貯蔵を統合してピーク負荷を平滑化し、運用コストを削減し、グリッドの安定性を向上させます。

高性能プロセスの制御を強化します

高度なコントロールユニットとドライブコントロールチャートによる正確な速度とトルクの制御は、ダイナミックな産業用途に適しています。

注目の機能