Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMOTICS T なのか?

回転軸の精度と生産性を最大限に高めるには、SIMOTICSトルクモーターが第一候補です。ダイレクトドライブ設計により、スペースを節約し、柔軟性を高め、メンテナンスを軽減し、優れたダイナミクスと精度を備えた高トルクを実現します。それらは2種類あります:

  • T-1FW3コンプリートトルクモーター
  • T-1FW6内蔵トルクモーター

どちらも高性能工作機械や生産システム用のSINAMICS S120/S220と完全に一致しています。

青いシャツを着た人物が写った、白い背景のSiemens製品の画像。

主な利点

最高の精度とダイナミック性能

ダイレクトドライブ技術と多極数により、優れた精度、パワー、ダイナミックレスポンスを実現します。これにより、加速時間の短縮、優れたスムーズな走行特性、高精度のモーションコントロールが可能になります。

コンパクトな統合とメンテナンスの軽減

機械的な伝達要素が不要なので、モーターを機械構造に直接組み込むことができるため、スペースを節約し、摩耗やメンテナンスを最小限に抑えながら、高いシステム可用性を実現できます。

低速で高トルク

極の数が多いと、モーターは非常に低速でもかなりのトルクを発生できます。これにより、要求の厳しいロータリー用途に最適な、パワフルで効率的なパフォーマンスが可能になります。

主な詳細

詳細をすべて見る

T-1FW3

T-1FW6 (内部ローター)

T-1FW6 (外部ローター)

定格トルク

7,000ナノメートルまで

最大5,760ナノメートル

最大2,240ナノメートル

定格速度

最大1,200回転まで

最大1,060回転です

最大116回転です

最大速度

最大1,800回転まで

毎分3,000回転まで

最大326回転/分

最大トルク

最大11,000ナノメートル

最大10,900ナノメートル

最大3,850ナノメートル

主要な機能

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースと関連製品

製品の詳細

カタログ D21.4 | SINAMICS S120、SINAMICS S220、SIMOTICS

サイトポータル | 製品の概要

パンフレット | SINAMICS可変周波数ドライブ

ツールとダウンロード

製品コンフィギュレーター | SIMOTICS トルクモーター

TIA Selection Tool | 製品構成

ダウンロード | SINAMICS Startdrive 試運転ツール

画像データベース | 製品の写真と寸法図面

マニュアル | SIMOTICS トルクモーター

サポート

オンラインサポート | すべての製品

オンラインサポート | テクニカルフォーラム

オンラインサポート | 新しいサポートリクエストを作成してください