SIMOTICS Tトルクモーターは高極の永久励磁モーターです。それらを機械の回転軸に直接組み込むことで、高トルク、最適な速度、精度と生産性の向上を実現できます。
従来のドライブでは、機械式トランスミッション要素が必要になることが多く、必要なスペースが増え、設置が複雑になり、メンテナンスも必要になります。SIMOTICS Tモーターは、機械構造に直接統合することでこれを解決します。これにより、次のことが可能になります。
- スペースを減らし、メンテナンスを簡素化し、運用コストを削減し、機械の可用性を高めます
- 最適な速度と精度で高いトルクを実現し、機械の生産性と制御性を高めます
- 高いダイナミクスと短い加速時間を実現し、アプリケーションでスムーズで応答性の高いパフォーマンスを実現します