なぜSIMOTICS L なのか?
SIMOTICS L-1FN3リニアモーターは、高性能工作機械や生産機械用に設計されたコンパクトなリニアドライブです。摩耗しない動力伝達装置は、ダイナミクスと精度に関する最高の要件を満たし、その結果、輪郭の精度が向上します。このモジュラーシステムは、コンパクトな設計で非常に高い力密度を実現し、最大のダイナミクスと精度を実現します。
注目の機能
リニアモーターでは、すべての動きが完璧にフィットします
高性能の高精度リニアモーション
リニアダイレクトドライブテクノロジーは、ドライブトレインの自然な振動だけでなく、弾性、遊び、摩擦の影響を大幅に回避します。これにより、動的応答が高くなり、精度が向上します。

コンパクトなデザインで非常に高い力密度
SIMOTICS L-1FN3モーターは、コンパクトなデザインのリニアドライブで、高い出力/力密度を備えています。
すべての用途で最高の移動速度
水冷SIMOTICS L-1FN3モーターには、ピーク負荷運転用と連続負荷運転用の2つのバージョンがあります。
外部からの影響に対して非常に頑丈です
エアギャップが大きいと、モーターは外部からの影響に対して非常に頑丈になります。
摩耗しないドライブコンポーネント
摩耗のない動力伝達装置により、モーターはダイナミクス、輪郭の精度、精度に関する最高の要件を満たします。
アプリケーションプロファイルの幅広いオプション
モジュラー原理により、さまざまなアプリケーションのニーズに合わせて、さまざまなサイズの水冷式と自然冷式のオプションなど、幅広いモーターバリエーションが用意されています。
機械のライフサイクルコストが低い
摩耗のない送電装置とメンテナンスの少ない設計は、これらのモーターが組み込まれている機械のライフサイクルコストの削減に貢献します。