Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens サーボギヤードモーターを選ぶ理由は?

シーメンスのサーボギヤードモーターは用途が広く、幅広い用途に適しています。遊星ギアボックスと標準ギアボックスの両方を提供しています。

同軸および角度付き遊星ギヤードモーター:

  • ギアボックスタイプ NLC(W): IP65シーリングにより、ラジアル荷重およびアキシアル荷重が高い場合でも非常に頑丈です。
  • ギアボックスタイプ NRK(W): 大きな出力ベアリングと低い内部摩擦により、半径方向および軸方向の力が大きくなります。
  • ギアボックスタイプ NRB(W):最高の出力密度と低摩擦ベアリングを備えた最軽量のギアボックス。

標準ギアボックスを備えたサーボモーター:

  • サーボベベルギアモーター: トランスミッション比の範囲は3.5から244.3、トルク範囲は15から8160Nmです
  • サーボ平行軸ギヤードモーター: トランスミッション比の範囲3.6から413、トルクの範囲17から5140Nmです
  • サーボヘリカルギヤードモーター: トランスミッション比の範囲は3.4から373、トルク範囲は14から5200Nmです
  • サーボウォームギヤードモーター: トランスミッション比の範囲6.2から102.5、トルクの範囲46から1480Nmです
SIMOTICS S-1FK2 and S-1FT2 servo planetary geared motors.

主なメリット

柔軟に設置できます

あらかじめ取り付けられているソリューションに加えて、KSアダプターを使ってギアボックスをサーボモーターやメインモーターに取り付けることもできます。標準ギアボックスを搭載した当社のモーターは、当社のポートフォリオを締めくくります。

どんなアプリケーションにも適応できます

遊星ギアボックスを備えたサーボモーターは、モーターと負荷の間のトルク速度比または質量慣性モーメント比を最適に調整して、非常に動的でコンパクトで効率的です。

効率を最大化してください

標準ギアボックスを備えたサーボモーターは、コンパクトで直接取り付けられる設計で、高効率、低ねじりバックラッシュ、ヘリカル歯による走行騒音の低さを備えています。また、メンテナンスフリーで、生涯潤滑されています。

注目の機能