Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMOTICS S-1FT7 なの?

SIMOTICS S-1FT7サーボモーターは、高性能アプリケーション向けに設計されたコンパクトな永久磁石同期モーターです。工作機械の位置決め、角度同期、周期駆動、経路制御などのモーションタスクに優れています。

要求の厳しい産業環境で、正確でダイナミックなモーションコントロールを実現します。当社のサーボモーターは、高度なエンコーダー技術と完全にデジタル化されたドライブおよび制御システムを統合して、最適な動作を実現します。トルクリップルが低く、同心度が優れているため、ワークピースの表面仕上げが高品質になり、堅牢で信頼性の高い性能が保証されます。

主なメリット

機械の性能と品質を最適化します

SIMOTICS S-1FT7の高い同心度と低いトルクリップルは、ワークピースの表面品質が非常に高く、その結果、製造プロセス全体で優れた加工結果と製品品質が向上します。

設置とサービスのプロセスを合理化します

クロスプロファイル、クイックリリースファスナー付きの回転可能なコネクタ、交換可能なエンコーダのおかげで、サービスと設置が簡単です。ダウンタイムを減らし、メンテナンスを簡素化して効率的な運用を実現します。

高い連続電力能力を実現

当社のモーターはローター慣性が低く、非常に高いダイナミクスと最短のサイクルタイムを実現しています。外部オプションと水冷オプションにより、高い連続電力供給能力が得られ、要求の厳しい運用を継続できます。

注目の機能