Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMOTICS S-1FK7 なのか

SIMOTICS S-1FK7モーターは永久磁石同期モーターで、コンパクト、ハイダイナミック、ハイイナーシャのバージョンがあります。モーターは、優れた過負荷能力、頑丈さ、コンパクトさが特徴です。回転可能なコネクタと組み立て済みのケーブルによる接続により、コンバーターへの柔軟で迅速かつ安全な接続が保証されます。

主なメリット

機能を拡張してください

SIMOTICS S-1FK7同期モーターは、高い効率と3つの過負荷能力を備えています。機械的に絶縁されたエンコーダ接続により、耐衝撃性と耐振動性があります。

組み立て、接続、保守が簡単です

クイックリリースファスナーと交換可能なエンコーダーを備えた回転可能なコネクタにより、組み立てとサービスが簡単になります。電子定格プレート付きのデジタルDrive-CliQインターフェースは、SINAMICS S120への接続を最適化します。

好みに合わせてカスタマイズしてください

モーターには、アブソリュートエンコーダー、インクリメンタルエンコーダー、またはレゾルバーのオプションがあり、さまざまなギアタイプとバックラッシュのないホールディングブレーキが用意されています。冷却方法には、自然冷却と強制換気があります。

注目の機能