Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜシモティクスのS‑1FK2と1FT2なの?

SIMOTICS S‑1FK2および1FT2サーボモーターをSINAMICS S120と組み合わせると、要求の厳しいモーションコントロールに対応する精度、柔軟性、信頼性が得られます。SIMOTICS S‑1FK2はコンパクトなデザインと高いダイナミック性能を提供し、スペースが重要なアプリケーションでの迅速な加速と正確な位置決めを実現します。SIMOTICS S‑1FT2は、高慣性と堅牢な構造により、高負荷下でもスムーズで安定した動作を実現します。どちらも回転可能なコネクタ、プレハブケーブル、シームレスなSINAMICS統合を備えているため、迅速な試運転と安全な接続が可能です。

A Siemens SIMOTICS-S-1FK2 and S-1FT2 motor with a blue and white color scheme.

主なメリット

マシンサイクルを加速させましょう

高いダイナミック性能と低慣性により、迅速な加速が可能になり、包装の取り扱いや製造における迅速かつ正確な位置決めが可能になります。

稼働時間と信頼性を高めましょう

頑丈なアルミニウムハウジング、実証済みの接続システム、高度な保護機能により、湿気や冷却潤滑剤に耐え、信頼性の高い操作を実現します。

統合と試運転を簡素化します

プレハブケーブル、回転可能なコネクタ、SINAMICS S120との互換性により、配線作業が減り、セットアップ時間が短縮されます。

注目の機能