Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

モーションコントロールモーター用のアクセサリーを選ぶ理由は?

モーションコントロールアプリケーションには、シーメンスのMotionConnectテクノロジーと高度な測定システムを選択してください。これらのアクセサリーは、プラントや機械エンジニアリングにおけるプロジェクトの計画と試運転を簡素化します。

モーションコントロールモーターアクセサリーはシームレスかつ自動的に統合されるため、正確なシステムパフォーマンスを実現し、セットアップ時間を短縮し、運用の中断を最小限に抑えることができます。

Drive-cliQのオープンインターフェイスは、モーターとエンコーダーのデータを自動的にプログラムし、時間を節約し、エラーを防ぎます。UL-CSAおよびVDE認証を取得したMOTION-CONNECTケーブルは、信頼性の高いパフォーマンスを実現し、設置を簡素化します。モーションコントロールエンコーダは、耐振動性と現場交換機能を備えているため、精度が向上します。

注目のアクセサリー