なぜSIMOTICS M-1PH8 メインモーターなの?
SIMOTICS M-1PH8モーターは、生産機械や工作機械のメインドライブとして使用するように設計されています。非同期バージョンと同期バージョンに加えて、同期リラクタンス技術を備えたモーターもあります。SIMOTICS M-1PH8モーターは柔軟でモジュール式のキットシステムをベースにしているので、ほぼすべてのドライブタスクに使用できます。
非同期バージョン(シャフトの高さ80〜355)
- 定格スピード:400〜12,000回転/分
- 最大速度:最大24,000回転/分
- 定格出力:2.8-1.340キロワット
- 定格トルク:13—12.435ナノメートル
同期バージョン(シャフトの高さ132〜225)
- 定格速度:700〜3.600回転/分
- 最大速度:最大4.500rpm
- 定格出力:15〜310キロワット
- 定格トルク:94—1.650 Nm
リラクタンスバージョン(シャフトの高さ132と160)
- 定格スピード:1000〜2800回転/分
- 最大速度:最大5000回転と6500回転まで
- 定格出力:21〜121キロワット
- 定格トルク:200—500ナノメートル