SIMOTICS M-1PH3 メインモーターは、コンパクトなかご形非同期モーターです。小型工作機械、特にフライス盤や旋盤の主軸のダイナミックでパワフルなメインドライブシステムとして使用してください。
SIMOTICS M-1PH3メインモーターは、コンパクトな工作機械での正確でパワフルなモーションコントロールのニーズに対応します。これらのモーターは高精度で幅広い速度範囲を提供するので、機械は効率的かつ確実に動作します。SIMOTICS M-1PH3 では、あなたは:
- 厳しい条件でもIP55保護を備えた堅牢な設計の恩恵を受けてください
- 速度、トルク、位置決めの精度を高め、マシンの出力品質を向上させます
- 最大2倍の過負荷機能を利用して、連続運転と中断の最小化を実現できます