all
高いダイナミックパフォーマンスと高い生産性
ランプアップとランプダウン時間が短いため
SIMOTICS M-1PH1メインモーターは、モーションコントロールアプリケーションで広く使用できるように設計されたスピンドルモーターです。使いやすく、エントリーレベルの小型工作機械に最適です。
要求の厳しい用途向けに設計されたモーターで、優れた切削性能を発揮します。当社のモーターは、過酷な産業環境に不可欠な信頼性を維持しながら、最大の電力が必要な場合に最大2倍の過負荷容量を提供します。高い振動に耐え、静かに動作するように作られているので、シフトを重ねても一貫した生産性が得られます。
これらのモーターの背後にある精密工学は、優れた結果に直接つながります。トルクリップルを最小限に抑えることで、操作がスムーズになり、加工精度が向上し、表面仕上げ品質が向上します。
SIMOTICS M-1PH1モーターは、複雑さが低く使いやすいという利点があるため、エントリーレベルの小型工作機械に最適です。この設計はセットアップ時間を短縮し、日常業務を簡素化します。
お使いのアプリケーションで高い生産性と優れた作業パフォーマンスを実現します。トルクリップルを減らして、表面品質の向上と効率的な処理を実現します。
モーションコントロールを備えたシステムや機械のユニバーサルアプリケーションには、SIMOTICS M-1PH1モーターを使用してください。この汎用性により、幅広い統合が可能になり、多様な運用ニーズに適応できます。
ランプアップとランプダウン時間が短いため
2倍の過負荷容量により、高い切削性能が得られます。
トルクリップルが小さいため
高い堅牢性、低ノイズエミッション、高い耐振動性により