トルク密度と速度の向上
旋削、フライス加工、研削、マルチタスクにおける直接駆動スピンドルには、SIMOTICS M-1FE2非同期内蔵モーターを使用してください。トルク密度の向上、速度の向上、一定出力の拡大、過負荷の増加を実現しています。
SIMOTICS M-1FE ビルトインモーターは、特に現代のプラントおよび機械工学の工作機械用に設計された主軸モーターです。これらのモーターは堅牢な非同期または同期設計で、さまざまな用途で速度、トルク、位置決めの精度を高めます。
現代の工作機械には、極端な負荷サイクルを正確かつ高速に処理するモーターが必要です。当社のSIMOTICS M-1FE モーターは、立ち上がり時間が短く、速度、トルク、位置決めの精度が高いです。最も厳しい条件下でも、高品質の加工とスムーズな操作を可能にします。
機械式モーターの動力は、機械的な伝達要素なしでスピンドルに直接伝達されます。このダイレクトドライブ方式により、精度と精度が高まり、機械的な摩耗やメンテナンスが少なくなります。
迅速な加速とブレーキ機能により、機械の応答性、スループット、サイクルタイムを向上させ、速度と効率の両方を向上させます。
内部のローターボアが大きく、シャフトの直径が大きいため、剛性が高まります。振動やたわみを最小限に抑えて、安定した正確な加工を実現し、一貫した性能を維持し、機器の寿命を延ばすのに役立ちます。
旋削、フライス加工、研削、マルチタスクにおける直接駆動スピンドルには、SIMOTICS M-1FE2非同期内蔵モーターを使用してください。トルク密度の向上、速度の向上、一定出力の拡大、過負荷の増加を実現しています。
非常に動的な主軸操作と直接動力伝達を実現するために、工作機械用のSIMOTICS M-1FE1同期内蔵モーターを採用してください。高品質の機械加工、迅速な立ち上げ、正確な精度を実現します。
非同期式または同期式の水冷式を選択してください。さまざまな速度またはトルクの要件に合わせて、高トルクまたは高速のオプションを選択してください。