Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSimcenter Xクレジットを使うのですか?

Simcenter Xクレジットは、クラウドシミュレーションリソースへの柔軟でスケーラブルなアクセスをオンデマンドで提供します。HPCとリモートデスクトップのワークフローにはシングルログインを使用し、使用状況に応じて消費します。クレジットを購入するには、毎年恒例のSimcenter X Starter Pack が必要です。

アクセス性

Simcenter環境を離れることなく、クラウドですばやく簡単に作業を開始できます。どのデバイスでも、どこでも、ウェブブラウザを使ってアクセスできます。すぐにアクセスでき、24時間365日利用できるので、必要なときにいつでも使用できます。

柔軟性

Simcenter Xをどのように使うかはあなた次第です。必要なリソースを選択し、使用した分だけ支払うだけでソフトウェアとハードウェアを組み合わせることができるので、リソースを無駄にすることはありません。ハードウェアとHPCをOPEXにして、ワークロードの変化に応じてアジャイル性を高めましょう。

より速くスケーリングできます

Amazon Web Services(AWS)インフラストラクチャの事実上無制限の容量を支えているSimcenter Xでは、シミュレーションを自由にスケールアップして、より複雑なモデルを作成したり、より速くしたり、より多くの可能性を探ったりすることができます。

Simcenter X Credits image

Simcenter Xクレジットとスターターパックの説明です

柔軟で従量課金制のSimcenter Xクレジットでクラウドシミュレーションを強化し、HPCとリモートデスクトップの両方で即座にCFDスケーリングを可能にします。

ログインとクレジットパックの購入には、年間Simcenter X Starter Pack が必須です。1年間のサブスクリプション、1,000クレジット、最大100ユーザーまでの500GBのTeamcenter Shareストレージが提供されます。

よくある質問 (FAQ)

今すぐ始める