Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・テストエクスプレスを選ぶ理由は?

Simcenter Testxpressは妥協のない音、振動、耐久性のアナライザーです。従来の分析装置の使いやすさと、高度な測定システムの高速性能と測定品質を兼ね備えています。幅広い振動および音響ISO規格に最適なソリューションで、使いやすいインターフェースを備えています。Simcenter Testxpressは40年にわたるエンジニアリング経験を統合し、スケーラブルなテストおよびエンジニアリングソリューションの完全なポートフォリオの一部です。

トラブルシューティングから認定試験まで、生産性を最適化します
Simcenter Testxpressは、トラブルシューティング、検証作業、モバイルテスト、認定および認証テストなど、さまざまな種類の振動、音響、耐久性に関連するタスクで使いやすく、生産性が最適になるように設計されています。Simcenter Testxpressは、自動車製造や白物家電から機械部品やビジネス用電子機器まで、あらゆる業界のニーズに対応します。直感的なユーザーインターフェイスはさまざまな言語で利用でき、システムは関連するすべてのパラメーターを表示します。ISO認証テストでは、ISO規格のすべてのチェックと要件がソフトウェアにハードコードされているので、詳細を気にする必要はありません。いくつかのボタンをクリックするだけでISO標準化されたレポートが生成され、経験の浅いオペレーターでもテストを実行できます。

インタラクティブな画面レイアウトで、ユーザーはデータをドラッグアンドドロップしたり、ディスプレイを追加したり、測定値を簡単に比較したりできます。これにより、習得期間が短く、効率が最適化されます。

より迅速な検査とより簡単な診断へのアクセス
生産性を最適化するように設計されたSimcenter Testxpressは、収集機能と分析機能を適切に組み合わせたものです。システムは即座に結果を表示し、未加工の時間データをバックアップまたはさらなる後処理のために保存します。Simcenter Testxpressでは、フィルタリング、スムージング、平均化、チャンネルの数学的な組み合わせなどの高度なオンラインツールに簡単にアクセスできます。ISO認証試験用の特定のソリューションと組み合わせることで、日常業務のすべてに対応する完全なプラットフォームが提供され、次のことが可能になります。

  • 画面にリアルタイムの結果を表示しながら、高速フーリエ変換(FFT)、次数、オクターブ、カウント機能、スループットを並行して実行します
  • その場でデータ品質を検証します-測定中に問題を診断します

トラブルシューティングや認定試験に最適なツールを確保してください
Simcenter Testxpressには、測定の設定や専用の後処理からMS Officeでの最終レポート生成まで、特定の測定キャンペーンを自動化する強力な機能があり、次のことが可能になります。

  • 収集からレポートまでの測定手順を自動化します
  • 測定キャンペーンを事前に準備して、設定と実行時間を短縮します
  • 認証試験には定義済みのISOテンプレートを使用してください
  • 重要なパラメータをロックして、データの品質と一貫性を守ります

Simcenter・テストエクスプレスを詳しく見てください

Simcenter Testxpressが製品の騒音、振動、耐久性の認定にどのように役立つかをご覧ください。

Simcenter テストエクスプレスの機能