Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・テストラボRTを選ぶ理由は?

今日のペースの速い市場では、企業は急速に変化する顧客要求、製品の複雑さの増大、開発コストの上昇などの重大な課題に直面しています。従来の物理プロトタイピングでは、特に製品のバリエーションが増え、物理試験が非現実的または不可能になるにつれて、もはや十分ではありません。これらの課題に対処するために、多くの企業が物理システムと仮想(物理-仮想)システムを組み合わせて設計をリアルタイムでテストおよび検証し、2つのドメイン間のシームレスな相互作用を確保する革新的なソリューションを採用しています。

Simcenter Testlab RTは、強力なリアルタイムハードウェアおよびソフトウェアプラットフォームを使用して、研究室やオフィスで物理/仮想システムをリアルタイムでテストして体験するのに役立ちます。

システムインザループテスト — 車両統合の革命

システムインザループテストがどのようにサブシステム統合のリスクを軽減し、シミュレーションとテストの世界を融合させて製品開発段階をつなぐかを学びましょう。

仮想システムと現実システムを統合します

X-In-the-Loop(XiL)アプローチを使用して、仮想コンポーネントを物理コンポーネントと統合し、包括的なシステムテストを行います。

複雑なシステムをテストするための総合的なアプローチ

物理試験片をリアルタイムでシミュレートする仮想システムに接続して、実際のシナリオを再現し、統合リスクを最小限に抑えます。さまざまなシステム構成や複雑さにすばやく適応できます。

開発の加速

パフォーマンステストの焦点を物理システム全体から物理仮想システムに移してください。XiLは、より早い段階での性能評価を可能にし、制御された環境での現実的なテストを可能にします。

Simcenter テストラボRTのアプリケーション

Select...

物理と仮想の統合を使用したメカトロニクスシステムの早期テスト

限られたプロトタイプで複雑な製品を検証するのは難しいです。従来のテストベンチは現実世界の正確さに欠けています。Simcenterの物理仮想テストでは、物理リグとリアルタイムの協調シミュレーションを組み合わせることができるため、完全なプロトタイプがなくても、電気駆動装置やブレーキなどのサブシステムの検証と事前認証を行うことができます。この方法は、現実的な環境でさまざまなシナリオと設計バリアントを効率的にテストします。

Person wearing headphones operating computer equipment in a laboratory or testing facility

リアルタイムでTest します

リアルタイムとは、Simcenter Testlab RTによって実行されるすべての計算が、信頼できる期間とマイクロ秒の精度に基づいて行われることを意味します。これにより、リアルタイムシミュレーションと現実世界の物理を正確に組み合わせてシステムテストを行うことができ、テスト対象の物理システム(SUT)の運用環境を仮想化できます。

コンピューターの画面の前にヘッドフォンをつけてグラフやデータを表示する人

現実の世界を仮想世界につなげてください

アナログ通信とデジタル通信のリアルタイムインターフェースを活用して、物理システムとその仮想システムをシームレスにインターフェースします。仮想システムをシミュレーター、テストベンチ環境、組み込みコントロールユニットに接続できます。さらに、テスト対象システムの物理センサーと仮想センサーをリアルタイムで監視、取得、分析することで、システムの動作に関する貴重な洞察を得ることができます。

バーチャルリアリティヘッドセットを装着して、実験室で車のシミュレーションを操作している人。

スケーラブルな計算性能

Simcenter Testlab RTは、リアルタイムのシミュレーションと制御の複雑さに対応するように調整された、スケーラブルな計算パフォーマンスを提供します。リアルタイム環境は、産業用パーソナルコンピュータ(IPC)上で動作します Siemens SIMATIC® スイートは、中央処理装置(CPU)の種類、メモリ、ディスクサイズなどのスケーラブルな機能を提供し、各アプリケーションのニーズを最もよく満たします。

Simcenter テストラボ RTハードウェアデバイス。

デジタルツインのプラグアンドプレイ実行

プラグアンドプレイの直感的なインターフェイスで、実行可能なデジタルツインの設定プロセスを簡素化します。ワンクリックで、シミュレーションモデル、制御アルゴリズム、地形、道路、事前に記録されたデータなどをアップロードして、パラメータ化されたリアルタイムで実行可能なdigital twin を作成できます。ファンクショナル・モックアップ・インターフェース(FMI)など、多くのdigital twin 形式との長期的な互換性を確保してください。

黒い上着を着てカメラに向かって笑っている長い黒髪の女性

テストのターンアラウンドを短縮

直感的なWebインターフェイスを介してテストを迅速に設定および自動化し、どのデバイスからでもシステムにリモートアクセスして操作できるため、驚異的な効率と柔軟性が得られます。複雑なプログラミングを排除することで、XiLアプリケーションを簡素化することもできます。これにより、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を最大化し、テストワークフローを合理化できます。

車内試験環境で機器を操作するヘッドフォンをつけている人

SimcenterテストラボのRT機能を調べてください

Select...

リアルタイムの協調シミュレーション

Simcenter Testlab RTは、物理サブシステムと仮想サブシステムの協調シミュレーションをリアルタイムで調整します。これはゼロプログラミング環境で提供されます。協調シミュレーションに含まれるシミュレーションモデルは、Siemens ソリューション(Simcenter Amesim、Simcenter Smart Virtual Sensing)や他のベンダーから提供されている場合があります。これらのモデルはリアルタイムに対応していなければならず、リアルタイムターゲットとしてSimcenter Testlab RTにエクスポートする必要があります。コシミュレーションのパフォーマンスは、1つのデジタルツインとその現実世界への通信を含む最も単純なユースケースから、複数のデジタルツインが相互に、また複数の物理システムと相互作用する最も高度なユースケースまでカバーするように最適化されています。

Real-time cosimulation graph with intersecting blue and red data lines on screen

関連リソース

よく寄せられる質問