Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・テストラボ・ネオを選ぶ理由は?

Simcenter Testlab Neoは、タスク主導型の新しいユーザーエクスペリエンスを提供し、エンドツーエンドの耐久性テスト、直感的な騒音、振動、ハーシュネス(NVH)パフォーマンスエンジニアリング、モデルベースのテストによってエンジニアリング機能を拡張します。

テストベースのパフォーマンス・エンジニアリングを活用してください
Simcenter Testlab Neoは、学際的なテストベースのパフォーマンスエンジニアリングのための次世代ソフトウェアプラットフォームです。長年のエンジニアリング経験が新しい環境に統合され、生産性が向上し、より多くの洞察が得られ、自信が高まり、コラボレーションが容易になります。

結果の解釈をスピードアップします
新しいタスク主導型のユーザーエクスペリエンスは、仕事の生産性と全体的な操作性を促進します。完全にカスタマイズ可能で柔軟なプロセス設計者は、分析をスピードアップし、多分野にわたる分析をサポートし、あらゆるプロセスフローの一部としてシミュレーションモデルを組み込んでいます。ローカルの結果や一元管理されたデータに直接つながる直感的でインタラクティブなグラフは、結果の解釈を早め、エンジニアリングの意思決定プロセスをサポートします。

直感的な音質エンジニアリングのためのSimcenter Testlab Neoです

音質は製品設計の重要な側面です。Simcenter Testlab Neoがどのようにして音質エンジニアリングをこれまで以上に直感的に行うことができるかをご覧ください。

Siemens Simcenter Testlab 2025インターフェースは、高度なデータグラフとダイナミックな視覚化技術を備えています

Simcenter テストラボ 2506の新機能は何ですか?

AI支援と自動化でテストチームを強化します

ケーススタディ

トレックバイシクル

トレックバイシクルがSimcenter Testlab NeoなどのSimcenterテストソリューションを使用して、電動自転車のモーター音響を診断および改善する方法を読んでください。

Trekのマウンテン・バイクに乗って森の小道を走る男性
Case Study

電動自転車の指標として音質に着目し、Fuel Exeで数々の賞を受賞

会社:Trek Bicycle

業界:コンシューマー製品 / リテール

開催場所:ウィスコンシン州ウォータールー, United States

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Simcenter テストラボネオの機能

もっと詳しく知る