Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter テストラボを選ぶ理由は?

テストの効率を高め、より信頼性の高い結果を出してください。SSimcenter Testlab software スイートは、Simcenter SCADASデータ収集ハードウェアシステムとシームレスに統合されており、将来を見据えた投資としても、パフォーマンスエンジニアリングの課題に対応するためのより俊敏でスケーラブルで柔軟な長期的ソリューションにもなります。騒音・振動・耐久性エンジニアの広範な試験要件をカバーしています。

組み込みのワークフローで生産性を向上させましょう

Simcenter Testlabは、独自のワークフローベースのインターフェースにより、使いやすさ、生産性、データの一貫性に関する新しい基準を打ち立てました。ソフトウェアは、テストキャンペーンの手順をユーザーに案内し、測定と分析に最適な設定を提案します。異なるアプリケーション間でシームレスにデータを共有することで、効率が大幅に向上します。取得時に分析を組み込むと、テストプロセスが加速され、最適なデータ品質が保証されます。

騒音や振動の問題の原因に直接移動できます

Simcenter Testlabは、包括的な分析機能を使用して、ユーザーを問題の原因に直接導きます。これにより、テストチームは設計上の問題を効率的にトラブルシューティングし、問題の根本原因を直接原因まで突き止めることができます。簡単なwhat-if分析をサポートしているので、考えられる解決策を迅速に評価し、問題を効果的に、費用対効果的に、そして迅速に解決できます。

変化するテストの世界における可能性を実感してください

Simcenter Testlabは、既存のコンポーネントをテストし、競合製品をベンチマークすることで、シミュレーションプロセスにデータをフロントロードするために広く使用されています。また、仮想モデルを更新するための読み込み情報とフィードバックも提供します。複雑すぎて仮想的にモデル化できないコンポーネントやサブアセンブリのテスト派生モデルを提供するために体系的に使用されています。Simcenter Amesim software に簡単に統合できるSimcenter Testlab software、仮想シミュレーションを効率的かつ現実的にするための重要なサポートを提供します。Simcenter Testlabのライセンスオプションでは、購入や1年以上のサブスクリプション、価値ベースのライセンスによる実際のニーズに合わせてソフトウェアの使用量を拡大するオプションがあり、テストユーザーの生産性を高めるために必要な柔軟性を提供します。

Simcenter Testlabでテストの効率と製品の革新性を高めましょう

データ収集、分析、モデリングのためのソフトウェアであるSimcenter TestLabを使用して、効率と製品イノベーションを高め、現代のエンジニアリング課題に取り組む方法を学びましょう。

Siemens Simcenter Testlab 2025インターフェースは、高度なデータグラフとダイナミックな視覚化技術を備えています

Simcenter テストラボ 2506の新機能は何ですか?

AI支援と自動化でテストチームを強化します

Simcenter テストラボの機能