Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・スカダス XSが選ばれる理由

製品をすぐにテストしてトラブルシューティングできますSimcenter SCADAS XSを使用すると、迅速かつ信頼性の高い測定が可能になり、調査、診断、トラブルシューティングを即座に実行できるタブレットが付属しています。コンパクトなデザインで、Simcenter SCADAS XSは手に快適にフィットします。信頼性の高いオンボードデータストレージと終日稼働するバッテリー自律性を備えているため、テスト効率を向上させるために必要な柔軟性が得られます。

録音したサウンドスケープ全体を再生してくださいSimcenter SCADAS XSをオプションのSimcenter SCADAS 3Dバイノーラルヘッドセットと組み合わせると、費用対効果の高いバイノーラル録音が可能になり、アナログ、ソニー/フィリップスのデジタルインターフェイスフォーマット(S/PDIF)、またはヘッドセットチャンネルの高品質なデータを即時かつ高品質で再生できます。この統合された再生機能により、音響品質を簡単かつ効果的に検証できます。

Simcenter SCADAS XSシステムの拡張さまざまなシステムを個別のフロントエンドと見なす分散テストセットアップで、さまざまなSimcenter SCADAS XSシステムを組み合わせることができます。統合されたシステムは、電気電子学会(IEEE)1588規格に基づく高精度時間プロトコル(PTP)に従って、時間信号を同期しながら単一の測定ファイルにストリーミングします。この構成では、標準のイーサネット接続を使用して、ケーブル長50メートルのスター・トポロジーを設定できます。

Simcenter SCADAS XSを詳しく見てください

テスト目標を達成するために、小さいながらも強力なSCADAS XSアクイジションシステムを活用する方法を学びましょう。

ケーススタディ

マーレ

MAHLE SmartBike Systemsがどのようにモビリティの未来を形作り、ドライブトレインのノイズ特性評価時間を 80% 短縮したかを読んでください。

A close-up of a Mahle 86354 shero engine part with a metallic finish and intricate design.
Case Study

Using advanced testing solutions to streamline e-bike drivetrain NVH analysis

会社:MAHLE

業界:コンシューマー製品 / リテール

開催場所:Palencia, Spain

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter Testing Solutions

Simcenter SCADAS XSの機能

ハンドヘルドデータ収集

Simcenter SCADAS XSの柔軟性と幅広い騒音・振動試験機能をお楽しみください。最適な機動性を実現する理想的なサイズ、柔軟性、測定性能を備えているため、現場での診断とトラブルシューティングを瞬時に行うことができます。専用のタブレットアプリケーションがあり、専門家ではないユーザーでも簡単に測定値を設定し、取得したデータをその場で検証し、業界で実績のある形式にエクスポートできます。

ウェビナーを見る

Simcenterの振動試験装置を使用するエンジニア

もっと詳しく知る