Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?
高度な試験装置と白い白衣を着た科学者がいる未来的なSiemens Simcenterテストラボ。

Simcenter SCADAS 2506の新機能は何ですか?

効率的で用途が広く、オープンなデータ収集

Simcenter・スカダス・RSが選ばれる理由

Simcenter SCADAS RSは、さまざまなテスト条件で最高のパフォーマンスを発揮するように設計されたモジュール式データ収集システムです。Simcenter SCADAS RSを使用すると、包括的な分析に不可欠な高品質のマルチフィジックスデータ(NVH、耐久性、エネルギー指標を含む)を確実かつ効率的に取得できます。その超頑丈な設計により、現場で直面する可能性のある極端な条件下でも信頼性と継続的なパフォーマンスが保証されます。Simcenter SCADAS RSを使用すると、計装と試験準備の迅速化、効率的な測定プロセス、現場を離れる前に試験データを完全に検証できるため、生産性が向上します。

厳しい条件下でも確実にテストします

過酷な環境

極端な温度、湿気、泥、ほこり、高い衝撃と振動。

タイトなスケジュール

運用プロセスを最初から最後まで最適化することで、テストキャンペーンをスピードアップします。

リモート操作

遠隔地でのテストでは、遠くからでも監視できます。

スケーラビリティ

チャンネル数と測定トポロジーの点でスケーラブルなシステム。

Simcenter・スカダス RS

包括的なデータ収集

Select...

優れた測定性能

製品の性能評価を成功させるには、プロトタイプに極度の負荷がかかったときに何が起こっているかを包括的に把握する必要があります。そのため、試験中は、ひずみゲージ、加速度計、変位センサー、フォースセル、熱電対、圧力トランスデューサ、グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)の位置など、さまざまなセンサーを測定して同期させる必要があります。エンジニアは、デジタルバスからのデータやビデオ画像など、追加情報も検討したいと思うことがよくあります。しかし、これらの多様なテストニーズに対応するには、複数のデバイスを搭載できるスペースが限られています。

オールインワンのソリューションSimcenter SCADAS RSを使用すると、これらすべての機能を1つのボックスにまとめることができます。これらすべての物理的側面に対応する強力なオンボードユニバーサルシグナルコンディショニングにより、動作温度範囲全体で最高の精度と最小のノイズとドリフトで測定値が取得されます。高い信号対雑音比と広いダイナミックレンジのおかげで、Simcenter SCADAS RSはあらゆる信号を高品質のデータに変えることができます。

車を運転する男性。助手席にSimcenterの試験装置があり、道路負荷データを収集している。

Simcenter SCADAS RSの機能

Select...

マルチフィジックスデータ収集

Simcenter SCADAS RSを使えば、より速く、よりスマートにTest できます。さまざまな用途や業界をカバーする正確なマルチフィジックス測定を展開してください。試験場や公道での現場でのデータ収集から、研究室でのNVHテストまで、高電圧や過酷な環境を含むあらゆる環境で測定できます。

ひずみゲージ、加速度計、変位センサーからフォースセル、熱電対、ホイールフォーストランスデューサーまで、任意のセンサーの組み合わせを実現するために適切な構成を構築してください。このシステムには、圧力トランスデューサ、グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)ロケーション、デジタルバス、ビデオ画像も統合されています。

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Simcenter・スカダス RS

業界アプリケーション

Select...

自動車OEMおよびサプライヤー向けの道路負荷データ収集

  • チームインストルメンテーション-マルチユーザーアクセスによりインストルメンテーションをスピードアップします
  • センサーデータベースを使用して、迅速かつエラーのないセットアップを行います
  • 二人乗り、一人乗り、または完全自律運転
Car assembly line with robotic arms working on vehicle frames
ケーススタディ

ヒュンダイ自動車

ヒュンダイがSimcenter SCADAS RSとSimcenter Testlabを使って負荷データを収集し、耐久性設計を最適化することで、過酷な環境での試験時間を最大12パーセント短縮した方法を読んでください。

砂漠の中、砂埃に包まれたHyundai XRTコンセプトSUV
Case Study

セットアップを加速して過酷な環境でのテスト時間を最大12%短縮

会社:現代自動車

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:ソウル, South Korea

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter Testing Solutions

モジュラーシステム

Simcenter SCADAS RSユニット

Select...

レコーダーユニット(REC)

Simcenter SCADAS RSレコーダー(REC)ユニットは、複数のコンディショニングユニットからデータを収集し、有線ネットワークと無線ネットワークの両方にシームレスに接続し、他のRECユニットと同期できます。また、複数のCANバス、複数のデジタルエンコーダをサポートし、グローバルナビゲーション衛星システム(GNSS)アンテナ用のコネクタも備えています。

Simcenter RS Recorder unit.
  • オンボードストレージ(240GB SSD)
  • どんなインターフェースでも:UTP、Wi-Fi、USB、LTE
  • 2 USBポート (ウェブカメラ)
  • デジタルIO(4つの入力/出力)
  • 3つのエンコーダ入力(9つのデジタルパルス)
  • 4. CANバス
  • コンディショニングユニットのデイジーチェーン用の4つのコネクタ
  • 機内での自主性
  • 計算されたチャネル
  • インテリジェントトリガー

Simcenter SCADAS RSレコーダーアプリ

比類のない接続性を実現するように設計されたSimcenter SCADAS RSには、ライセンス不要のアプリがRECユニットに直接埋め込まれており、どのWebブラウザーからでも簡単にアクセスできます。このSimcenter SCADASレコーダーアプリを使用すると、センサーの設定をリモートで定義して保存し、スマートフォンでもテストの実行中でも、データの検証をすぐに開始できます。

Simcenter SCADAS RS Recorder unit connected to a handheld device through an app.
SSimcenter SCADAS hardware の一部であるポータブルモバイルユニットと自律型スマートレコーダー。

SSimcenter SCADAS hardware 最高の状態に保ってください

利用可能なメンテナンスおよび校正契約の詳細をご覧ください。

もっと詳しく知る

関連リソース

車両が走っている道路、おそらくはトラックで、そこにデータを収集する装置が取り付けられています。

道路負荷データ収集

SSimcenter SCADAS RS hardware をソリューションとして使用することで、メーカーは計装とテストのセットアップをスピードアップし、測定効率を高め、データ検証プロセスを加速できます。

ホワイトペーパーを読む

よく寄せられる質問