Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter SCADASレコーダーを選ぶ理由は?

自律的でスマートなデータ記録Simcenter SCADASレコーダーは、PCまたはラップトップから制御されるフロントエンドモードで動作し、組み込みのローカルエリアネットワーク(LAN)インターフェイスを介してPCやフラッシュメモリの大容量記憶装置にデータをパラレルストリーミングできます。このプロセスにより、処理され保存されるデータをリアルタイムで視覚化できます。

収集と即時分析を組み合わせて、記録データの品質を向上させますワイヤレスで接続されたタブレットでは、測定中にデータを即座に検証でき、取得と即時分析を組み合わせることで、記録されたデータの品質を向上させることができます。この最先端のリモートコントロールシステムを使えば、データをリアルタイムで視覚化して監視し、現場で設定を調整できます。

テスト要件に合った規模に投資してくださいSimcenter SCADASレコーダーシステムには、4~24チャンネルをホストする小規模なシステムから、1つのフレームに216チャンネルを含むことができる大規模なシステムまで、いくつかのバージョンがあります。さらに、さまざまなシステムをメイン/セカンダリ構成で組み合わせることができます。システムの多様性とモジュール性により、ニーズに合ったスケーラブルな投資を行うことができます。

Simcenter SCADASCommunity

Simcenter SCADASで考えられる質問に答える膨大な数の技術記事をまとめているユーザーコミュニティを発見してください。答えが見つからない場合は、フォーラムで質問をしてください。

高度な試験装置と白い白衣を着た科学者がいる未来的なSiemens Simcenterテストラボ。

Simcenter SCADAS 2506の新機能は何ですか?

効率的で用途が広く、オープンなデータ収集

Simcenter SCADASレコーダーの機能