Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter SCADASモバイルを選ぶ理由は?

すべてのフィールドおよびラボテスト要件に対応する完全なポートフォリオ

SSimcenter SCADAS Mobile hardware には、わずか2.5時間のバッテリー自律性を備えた超軽量で堅牢な2.5キログラム(kg)のシステムから、1つのフレームで8〜216チャンネルをホストできるラップトップサイズのシステムまで、モバイルテストのあらゆるニーズを満たすさまざまなシステムが含まれています。

現場で大規模なテストセットアップを構築してくださいSimcenter SCADAS Mobileを使用すると、複数のフレームを含む大規模なフィールドテストセットアップを構築して、モバイル測定を数百の入力チャンネルに拡張できます。すべてのシステムは、完全に同期されたデータを1つの測定ファイルに保存して、真のメイン/セカンダリ構成で動作できます。分散型のデータ収集は光ケーブルを介して行われ、複数のフレームを1つの測定プラットフォームに簡単にデイジーチェーン接続できます。

コンポーネント認証テストさらに、任意のSimcenter SCADAS Mobileシステムを拡張して、振動制御アプリケーションや動作負荷下での個々のコンポーネントの認証試験のフロントエンドとして使用できます。

Simcenter SCADASCommunity

Simcenter SCADASで考えられる質問に答える膨大な数の技術記事をまとめているユーザーコミュニティを発見してください。答えが見つからない場合は、フォーラムで質問をしてください。

高度な試験装置と白い白衣を着た科学者がいる未来的なSiemens Simcenterテストラボ。

Simcenter SCADAS 2506の新機能は何ですか?

効率的で用途が広く、オープンなデータ収集

Simcenter SCADASモバイル機能