Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter SCADASラボを選ぶ理由は?

高性能の実験室データ収集

Simcenter SCADAS Labは、チャンネル数に依存しないシグナルコンディショニングと優れたスループット性能を提供するため、このソリューションは、チャンネル数の多いモーダルテスト、航空機の地盤振動テスト、音響高速スループット、タービンテストなどのアプリケーションに最適です。さらに、ラボモビリティがあれば、システムをSimcenter SCADASモバイルまたはSimcenter SCADASレコーダーに直接接続して、新しいテストセットアップを作成しなくても追加の測定を行うことができます。

要求の厳しいラボテスト用の拡張可能なソリューション光ファイバーケーブルを使用して、追加のスレーブフレームをSimcenter SCADAS Labに簡単に接続できます。このタイプのモジュール性は、騒音振動の研究室に便利で、1,000チャンネル以上のマルチフレームシステムを構成できます。個々のフレームをメインとセカンダリの構成に組み立て、1つのエンティティとして実行できます。

高価な商品を安全にテストしてくださいハードウェアの緊急停止機能があれば、どのSimcenter SCADAS Labシステムでも振動制御アプリケーションのフロントエンドとして使用できます。これには、起動とシャットダウンがテーパーになっている24ビットの有効なデジタル-アナログコンバーター(DAC)出力が含まれます。高度な同期のためのステータス出力があり、ハードウェアの緊急停止と電源監視機能を使用して安全を制御できます。

Simcenter SCADASCommunity

Simcenter SCADASで考えられる質問に答える膨大な数の技術記事をまとめているユーザーコミュニティを発見してください。答えが見つからない場合は、フォーラムで質問をしてください。

高度な試験装置と白い白衣を着た科学者がいる未来的なSiemens Simcenterテストラボ。

Simcenter SCADAS 2506の新機能は何ですか?

効率的で用途が広く、オープンなデータ収集

Simcenter SCADASラボの機能