Skip to main content

なぜSimcenter SCADAS ESなのか?

試験プログラムはますます複雑になり、エンジニアは様々なセンサータイプ、測定領域、複数の収集システムでデータを取得して同期する必要があります。同時に、チームは既存のハードウェアを交換することなく、試験設定の迅速化、データの早期検証、そして変化するアプリケーション要件に適応する必要があります。

Simcenter SCADAS ESは、単純なセットアップから複雑な計測シナリオまで拡張できるモジュール式アーキテクチャを採用しており、エンジニアリングチームが複雑な課題に取り組むことを支援します。エンジニアは、Simcenter SCADAS Go、Simcenter Testlab Go、Simcenter Testlabを使用して、計測ニーズに合わせてシステムを構成し、複数のデバイスから同時にアクセスしたり、データ収集、検証、分析のワークフローを統合することができます。

その結果、計装からエンジニアリング上の洞察までのプロセスが合理化され、チームはより効率的に作業しながら、信頼性が高く、再利用可能で、AI活用に適したデータを取得できます。

Simcenter SCADAS ES

試験をより迅速に、よりスマートに、確信を持って

セットアップと検証を最大50%短縮

モジュール式ハードウェア、柔軟なシステムアクセス、そして並行して進められるセットアップワークフローを使用し、計測ニーズに合わせてシステムを構成できます。計測データをより迅速に検証して、試験を続行することができます。

AI活用に適した信頼できるデータを構築

同期が取られ、適切なアノテーションの付いたマルチフィジックス計測データを取得することで、不必要な再試験を回避してデータの一貫性を確保し、エンジニアリング分析、デジタルツイン、AIモデル開発のための信頼できる基盤を構築できます。

データをより早く意思決定に反映

試験の準備、データ収集、検証、分析をスケーラブルなエンドツーエンドのワークフローで繋ぎます。手作業による引き継ぎを減らし、幅広い試験シナリオにおいてエンジニアリング結果へのアクセスを加速します。

最初からやり直さずに拡張

まずは今日必要な計測機能から導入し、アプリケーションやチャンネル、要件の変化に応じて拡張することができます。モジュール式アーキテクチャ、オープンなエコシステム、拡張可能なソフトウェアワークフローが、お客様の投資を保護します。

Simcenter SCADAS ES

Simcenter SCADAS ESがもたらす違い

Select...

必要なものを正確に構築

同じ試験は2つとありません。Simcenter SCADAS ESでは、計測要件に合わせて、電源、ネットワーク、コンディショニング、プロセッシングユニットを組み合わせてシステムを構築できます。小さく始めて、アプリケーションやチャンネル、プロジェクトの要求の変化に応じて拡張することができます。

ハイライト

  • 実際の計測ニーズに合わせてシステムを構築
  • チャンネルと機能を段階的に拡張可能
  • 不必要なハードウェア投資を最小化
  • 要求の拡大に合わせて既存の投資を再利用
Simcenter-SCADAS-ES-Modularity with stack based architecture
Simcenter SCADAS ES

Simcenter SCADAS ESの機能

Select...

スタック型の収集システムを構築

Simcenter SCADAS ESは、電源およびネットワークインターフェースユニットと、交換可能な計測、レコーディング、プロセッシングモジュールを組み合わせたモジュール式スタック型アーキテクチャを採用しています。特定の試験要件に合わせてシステムを構成でき、ニーズの変化に応じて拡張することもできます。

電源およびネットワークインターフェース(PNI/PNU):

  • システムの基本モジュール
  • 電源供給
  • ネットワーク接続
  • 同期サービス

コンディショニングユニット:

  • 交換可能な計測モジュール
  • 様々なセンサー技術のサポート
  • マルチドメインのデータ収集

レコーダーとプロセッシングユニット:

  • ローカルレコーディング
  • エッジ
  • スタンドアロン操作
Simcenter SCADAS ES

各業界のアプリケーション

Select...

ラボでの試験から実稼働試験までの検証プロセスを短縮

今日の車両や移動機械の開発には、騒音、振動、耐久性、電動化、エネルギー管理の各分野にわたり、同期の取れた試験が必要です。Simcenter SCADAS ESは、実験室、テストコース、そして現場の計測をつなぐスケーラブルなプラットフォームです。これにより、チームは信頼できるデータをより早く取得し、自信を持ってエンジニアリング上の意思決定を早期に行うことができます。

アプリケーション

  • 騒音、振動、ハーシュネス(NVH)
  • 耐久性試験
  • 伝達経路解析(TPA)
  • 電動化 車両エネルギー管理(VEM)
  • 走行負荷データ収集
Engineers acquiring vehicle data using Simcenter SCADAS ES with Simcenter SCADAS Go
モジュール式システム

Simcenter SCADAS ES ユニット

Select...

電源、同期、および接続の基本ユニット

Simcenter SCADAS ESの電源とネットワークインターフェースユニットは、計測システム全体に不可欠な基本ユニットです。安定した電源供給、正確な同期、高速接続、そしてオンボード制御機能を提供し、Simcenter SCADAS ESおよびRSの構成において、スタンドアロン型から分散型まで信頼性の高い運用を可能にします。

SCES-PNI

SCES PNIユニットは、SCADAS ESスタックへ電源供給と接続を行うとともに、同期、通信、およびシステム制御を管理します。シームレスなデイジーチェーン接続が可能で、接続されているすべてのユニットで一貫した同期動作が保証されます。

Simcenter-SCADAS-ES-PNI-Unit-1280x720
  • SCADAS ESスタックへの集中電源供給(最大96W)
  • ホスト通信とデイジーチェーン用の高速イーサネット接続
  • SCADAS ESユニットとSCADAS RSユニットの両方をサポートするクロスプラットフォーム接続
  • 分散システム間の正確な時刻同期を実現するIRIG-B同期
  • オン/オフインターフェースによるリモートおよびローカルシステム制御
  • 設定とレコーディングのためのSimcenter SCADAS Goアプリケーションを本体に内蔵

SCES-PNU

SCES PNUユニットは、統合型バッテリーバックアップ、ワイヤレス接続、柔軟な電源管理機能を追加することで、PNIの機能が拡張されています。リモートアクセスとシステムの自律性を実現しながら、モバイル環境や不安定な電源環境でも継続的な稼働を保証します。

Simcenter-SCADAS-ES-PNU-Unit-1280x720
  • 連続稼働のための無停電電源装置(内蔵バッテリー)
  • 多様な電源環境に対応する広い入力電圧範囲
  • 内蔵Wi-Fiによるワイヤレス接続で、リモートアクセスと監視が可能
  • PNIの全機能:電源供給、同期、接続、制御
  • 設定とレコーディングのためのSimcenter SCADAS Goアプリケーションを本体に内蔵
Simcenter SCADAS Go

内蔵計測アプリケーション、すぐに使用可能

Simcenter SCADAS Goは、Simcenter SCADAS ESハードウェア上で直接動作するWebベースの組み込み型計測環境です。ソフトウェアのインストールやライセンスは不要で、データ収集の現場で計測設定、モニター、検証を迅速に行うことができます。

ノートPC、タブレット、スマートフォンなど、あらゆるデバイスからでもアクセスでき、エンジニアは現場にいてもリモートでも、リアルタイムで計測設定を操作できます。

Simcenter SCADAS Goは、試験中に早期のデータ検証と即時フィードバックを可能にすることで、やり直しの回数を減らし、反復作業を迅速化し、分散したチーム間のコラボレーションを向上させます。

Simcenter Testlab Go

Windows PC用のライセンス不要の計測ソフトウェア

Simcenter Testlab Goは、Windows PC用のライセンス不要の計測ソフトウェアで、エンジニアは追加の計測ソフトウェアライセンスを必要とすることなく、計測セットアップ、確認、校正、データ収集、検証を行うことができます。日常の試験作業向けに設計されており、使い慣れたデスクトップ環境により、チームは計装からデータ検証まで迅速に実行することができます。

PCベースのワークフローを好むエンジニア向けに設計されたSimcenter Testlab Goは、計測設定と確認、センサーの校正、データ収集、検証、そしてエクスポートを1つの環境でサポートします。このソフトウェアはSimcenter SCADAS ESハードウェアと直接統合されており、より広範なSimcenterの試験ワークフローとの互換性を維持しながら導入を簡素化することができます。

Simcenter Testlab Goは、設定、校正、検証の各作業を1つのワークフローに統合することで、エンジニアリングチームのセットアップの手間を軽減し、データを早期に検証することを可能にするとともに、計定からエンジニアリング上の意思決定に至るまでのプロセスを加速させます。

Simcenter Testlab

Simcenter Testlabでワークフローを拡張

Simcenter SCADAS GoとSimcenter Testlabは迅速なデータ収集と検証をサポートしていますが、さらにSimcenter Testlabは、高度なデータ処理、分析、レポート作成のための包括的な環境を提供します

Simcenter SCADAS ESで計測したデータをSimcenter Testlabでシームレスに活用して、詳細なエンジニアリング分析を行い、実験とシミュレーションの結果を相互に関連付け、高品質のレポートを作成することができます。

Simcenter SCADAS ES、Simcenter SCADAS Go、Simcenter Testlabを組み合わせることで、計測から洞察に至るまで、一貫性がありスケーラブルなワークフローが実現します。

Simcenter SCADASハードウェアの一部であるポータブル・ユニットと自律型スマート・レコーダー。

Simcenter SCADAS ハードウェアを最適な状態に維持

利用可能な保守および校正契約の詳細をご覧ください。

詳細はこちら

関連情報

Simcenter-SCADAS-family

Simcenter SCADASで物理試験を加速

Simcenter SCADAS ハードウェアは、開発の初期段階から最終検証まで、試験ライフサイクル全体にわたるデータ収集のニーズに対応します。

電子ブックを読む

よくある質問 (FAQ)