Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・スカダスが選ばれる理由

SSimcenter SCADAS hardware の柔軟性、パフォーマンス、精度を利用して、さまざまなマルチフィジックス測定キャンペーンを実行してください。

どのSSimcenter SCADAS hardware も、音響、振動、耐久性エンジニアリング用のさまざまなアナログおよびデジタルトランスデューサをサポートしています。ハードウェアはSimcenter Testlabとシームレスに統合されているため、迅速なテストセットアップと正確な結果が得られます。また、パフォーマンスエンジニアリングの課題に対応するための将来を見据えた投資としても、より俊敏でスケーラブルで柔軟な長期的ソリューションにもなります。

測定から洞察への迅速な対応を

  • さまざまなアナログおよびデジタルセンサーデータを測定および同期して、1つのファイルで処理と分析を行います
  • 低サンプルレートと高サンプルレートの両方で高いデータスループットが得られます
  • マルチフィジックスアプリケーションには単一のシステムを使用してください
  • インストルメンテーション時間を増やすために、複数の個別のテストは避けてください
  • テストを標準化、自動化、または自律的に実行します
  • データの収集、処理、分析、報告、共有を1つで合理化します
    統合ソフトウェアアプリケーション
  • プラグアンドプレイの導入を促進します

業界のニーズに合ったテストソリューションを見つけてください

  • プロジェクトの長期的需要と短期的需要の両方に応えるために、1年以上永久に購入または購読してください
  • さまざまなシステムを分散型環境に組み合わせます
  • マルチフィジックスが重要なさまざまなアプリケーションをカバーしています
  • 現場測定用のポータブルシステムと、チャンネル数の多い実験用フロントエンドを組み合わせてください
  • 長距離、複数のフレームで大量のデータを転送する

測定精度とデータ品質を最適化してください

  • Limited 的な高調波歪み
  • 高精度の位相マッチング
  • 最先端の信号対雑音比とダイナミックレンジ
  • 長距離でも分散テストセットアップでも、低変動信号と高変動信号の両方の時間データを正確に同期できます

Simcenter SCADASポートフォリオを調べてください

あなたの測定のニーズに合った完全なSimcenter SCADASソリューションを詳しく見てみましょう。

高度な試験装置と白い白衣を着た科学者がいる未来的なSiemens Simcenterテストラボ。

Simcenter SCADAS 2506の新機能は何ですか?

効率的で用途が広く、オープンなデータ収集

Simcenter SCADAS製品を探してみてください

SSimcenter SCADAS hardware の一部であるポータブルモバイルユニットと自律型スマートレコーダー。

SSimcenter SCADAS hardware 最高の状態に保ってください

正確なキャリブレーションを確保し、予期しないダウンタイムのリスクを最小限に抑えるために、メンテナンス契約を調べてください。

Simcenter SCADAS機能