Simcenter Qsourcesは、駆動点と構造および振動音響周波数応答関数を測定するための革新的な音響振動励起ハードウェアの包括的なスイートです。Qsourcesの製品一式は、システムダイナミクスや音質などの性能属性に重点を置いて、(相対)伝達関数測定の全範囲をカバーしています。
包括的なハードウェアスイートを使って作業します
Simcenter Qsourcesは、コンパクトな電気力学的加振器から体積速度モノポールソースまで、音と振動の励起用の革新的なハードウェアツールを幅広く提供しています。
再現性を向上させてください
シェーカーの特定の設計により、手の届きにくい場所にも簡単にアクセスでき、正しいシェーカーの角度と位置の精度が得られ、再現性と信号対雑音比が向上し、関心のある関連する周波数範囲で良好な励起レベルが得られます。これにより、構造力学と伝達経路解析への入力として、高品質で正確な周波数応答関数が得られます。
データ収集ハードウェアと統合します
Simcenter Qsourcesの励起ハードウェアは、Simcenter SCADASデータ収集ハードウェアおよびSimcenter Testlabデータ収集および解析ソフトウェアとシームレスに統合されています。これにより、生産性、データの正確性、および全体的な顧客の期待に関する現在の市場基準を超える独自のソリューションの組み合わせが得られます。
Simcenter Qsourcesの励起ハードウェア製品ポートフォリオ
自立式で自動調心式でありながら、質量負荷を最小限に抑えます。