Simcenter Micred Power Tester は、アクティブパワーサイクリングと過渡熱特性評価および熱構造調査を組み合わせたものです。装置を取り付けた状態で非破壊的な構造機能評価を行い、装置の電気的および構造的な総合評価を行います。
信頼できるツールに頼ってください
Simcenter Micred Power Tester は、製造現場での電源コンポーネントの考えられる障害原因の自動テストと診断をサポートします。民生用電子システムと産業用電子システムの両方のエネルギー需要が高まっており、パワーエレクトロニクス部品のサプライヤーやOEMは、航空、電気自動車、電車、発電、再利用可能なエネルギー生産に必要な信頼性の高いシステムを提供するという課題に直面しています。Simcenter Micred Power Tester は、数万、場合によっては数百万サイクルにわたってモジュールに電力を供給すると同時に、進行中の障害をリアルタイムで診断できます。
リアルタイムの障害診断を受ける
Simcenter Micred Power Tester は、製造環境および実験室環境向けに構築された唯一のマシンで、自動パワーサイクリングを行いながら、進行中の故障をリアルタイムで診断するための分析データを生成します。パワーエレクトロニクスモジュールを使用するアプリケーションの信頼性をテストするためのライフタイムテストを行うように設計されています。
プロセスを加速させてください
Simcenter Micred Power Tester は、テスト中にテスト対象のデバイスを取り外さなくても、同じマシン上で完全に自動化された電源テストとサイクリングを同時に行えるという点でユニークです。シンプルなタッチスクリーンインターフェースにより、技術者は製造現場で使用したり、故障分析エンジニアがラボで使用したりできます。
車載IGBTSの特性評価 — 独自の非破壊的なパワーサイクリング試験方法
このホワイトペーパーでは、ヒートパスの理解、故障リスクの軽減、高負荷時の信頼性の向上という、これらの重要なコンポーネントを特徴付ける独自の非破壊的なパワーサイクリング試験方法について説明しています。