Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter ータイヤが選ばれる理由

タイヤの性能を正確に表現して、方向安定性、制動距離、乗り心地などの重要な車両側面を予測します。Simcenter Tireを使用すると、非線形性の高いタイヤ特性を効果的かつ正確にモデル化できるため、車両の挙動をより適切かつ早期に分析できます。

タイヤの力とモーメントを理解してください
タイヤの性能をモデル化するには、かなりの専門知識と専門性が必要です。Simcenter Tireには、タイヤの力とモーメントを正確に表現するためのツール一式が用意されているので、それらをさまざまな一般的な車両性能シミュレーションツールに伝えることができます。

Pacejkaマジックフォーミュラのグローバルスタンダードを実装してください
Simcenter Tire MF-Tyreは、ハンドリング、コントロールプロトタイピング、ADAS解析のために、最大8Hzの定常状態と過渡動作を正確にシミュレートします。Simcenter Tire MF-Tyreは、すべての主要な車両力学シミュレーションパッケージで利用できる唯一のマジックフォーミュラベースのタイヤモデルで、社内および企業間の標準化が可能です。

オールインワンのタイヤモデルを使用して、すべての車両ダイナミクスを分析します
Simcenter Tire MF-Swiftは、Simcenter Tire MF-Tyreをターンスリップモデリング、タイヤベルトダイナミクス、一般的な3D障害物エンベロープで拡張し、パーキング、乗り心地、路面荷重予測、振動解析を実現します。モジュール式のセットアップは、モデルの複雑さをエンジニアリング上の問題に適応させるのに役立ちます。Simcenter Tire MF-Swiftは、3Dの凹凸のある道路シミュレーション用の市場で最も速いタイヤモデルです。

測定データからのユーザーフレンドリーなタイヤモデルのパラメータ識別
データの視覚化、データベース機能、高度な推定機能を含む使いやすいタイヤパラメータ識別ツールを使用して、測定データをSimcenter Tireモデルで使用するパラメータに簡単に変換できます。Simcenter MF-Toolは、タイヤの特性を自動的にスケーリングすることで、タイヤモデルの視覚化、調整、変更だけでなく、タイヤの膨張圧、剛性、摩擦レベルなどのタイヤ条件の変化による影響を調べるのにも役立ちます。

多くの路面タイプのタイヤ性能を測定します
ソフトウェアに加えて、Siemens タイヤの物理的な性能を測定するお手伝いをします。Simcenterテストトレーラーは、ドライロード、ウェット、雪、凍った路面状態など、さまざまな状況で路上でタイヤが受ける力とモーメントを測定するために特別に設計されたオンロードテストラボです。

タイヤモデリングへの多用途で費用対効果の高いアプローチ

このファクトシートでは、Simcenter Tireの全機能のリストと、その幅広い製品とサービスが、車両力学シミュレーションのタイヤ挙動のモデル化にどのように役立つかを確認してください。

Simcenter Tire software 機能