Simcenter S-Frame Timberは、構造エンジニアが安全でコードに準拠した大量木材やハイブリッド構造をより迅速かつ自信を持って設計するのに役立ちます。高度な構造解析、自動荷重処理、標準ベースの木材と鉄鋼の設計を1つの統合されたワークフローにまとめています。エンジニアは、木材構造物を効率的にモデル化、分析、検証できると同時に、大規模プロジェクトにわたるプロジェクトの実施を加速できます。

Simcenter S-Frame Timberは、構造エンジニアが安全でコードに準拠した大量木材やハイブリッド構造をより迅速かつ自信を持って設計するのに役立ちます。高度な構造解析、自動荷重処理、標準ベースの木材と鉄鋼の設計を1つの統合されたワークフローにまとめています。エンジニアは、木材構造物を効率的にモデル化、分析、検証できると同時に、大規模プロジェクトにわたるプロジェクトの実施を加速できます。

3D構造解析を木材や鉄鋼の部材設計とシームレスに組み合わせることで、ツール間のデータ転送が不要になり、ハイブリッド構造物の設計反復を迅速に行うことができます。
Simcenter S-Frame Timberは、地域の木材および鉄鋼設計基準をサポートし、部材の検証とチェックを自動化します。結果への信頼を高めながら、コンプライアンス違反ややり直しのリスクを軽減します。
明確な使用率、管理された負荷ケース、および節の参照結果により、文書の準備と確認に費やす時間を最小限に抑えることができます。透明で追跡可能な出力により、レビューをより迅速に完了できます。
どんな構造でも一次構造解析と二次構造解析を行います。現実的な荷重条件下での内部力、たわみ、安定性の影響を正確に評価してください。

コードベースの自動組み合わせで、デッドロード、ライブロード、ウィンドロード、スノーロード、その他のロードを生成します。これにより、より正確な積載仮定が保証され、セットアップ時間を大幅に節約できます。

強度、保守性、安定性のチェックなど、サポートされている地域の設計基準に従って、木材と鉄骨の部材を設計および検証します。

より安全で信頼性の高い構造システムをサポートするために、全体的な構造モデルの一部として重要な木材部品と接続を評価してください。

結果には、明確な使用率、支配負荷ケース、および節の参考文献が表示されます。レビュー担当者やプロジェクトの利害関係者向けに、前提条件、チェック、コンプライアンスを明確に文書化した透明な計算結果と専門的なレポートを作成してください。

エンジニアリングコンサルタントは、Simcenter S-Frame Timberを構造エンジニアリングソフトウェアポートフォリオ内の木材およびハイブリッド設計ツールとして使用しています。木材部材と鉄鋼部材の両方にデザインコードを一貫して適用でき、透明なコードチェックと多様なクライアントプロジェクトにわたる設計文書の効率的な作成に役立ちます。