Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・ナストランが選ばれる理由

最高のFEMソルバーを活用してください

Simcenter Nastranは、計算性能、精度、信頼性を備えた最高の有限要素法(FEM)ソルバーです。線形および非線形の構造解析、構造力学、音響、ローターダイナミクス、空力弾性、最適化のための強力なソリューションです。

50年以上にわたる業界標準を信頼してください


Simcenter Nastranは、航空宇宙、自動車、電子、重機、医療機器、その他の業界のメーカーやエンジニアリングサプライヤーが、エンジニアリングコンピューティングの重要なニーズに応えて、安全で信頼性が高く、最適化された設計をこれまでになく短い設計サイクルで作成できるよう支援してきました。

モデリングプロセスを簡素化します

Simcenter Nastranは、構造および動力学シミュレーションのリーダーとして知られていますが、そのソリューションだけにとどまりません。非線形構造解析、音響、ローターダイナミクス、空力弾性とフラッター、熱解析と最適化はすべて同じソルバーから利用できます。これらすべてのソリューションを1つのソルバーで使用できることの利点は、入出力ファイル形式がすべてのソリューションタイプで同じであり、モデリングプロセスが大幅に簡素化されることです。

デスクトップからHPCシステムに統合します

Simcenter 3D内の統合ソリューションとして、またはスタンドアロンのソルバーとして利用できるSimcenter Nastranは、アプリケーションのニーズに最適なコンピューティングシステムに柔軟に導入できます。

フレキシブルライセンスのメリット

Simcenter 3Dのバリューベースのライセンスを活用して、必要なSimcenter Nastranモジュールにすぐにアクセスできます。Simcenter Femapユーザーの方は、Simcenter Femap/Simcenter Nastranのバンドルをご覧ください。また、Simcenter Nastranのライセンスを個別に取得して、選択したプリ/ポストシステムで動作させることもできます。

ダイナミクスとNVH分析のための高性能コンピューティング

Simcenter Nastranがどのようにモーダル応答解析と動的応答解析のパフォーマンスを向上させるかを学びましょう。

内部コンポーネントを示す断面図と応力解析の視覚化を備えたジェットエンジンタービンの3D CAEモデル。

Maya HTT とのCAEサミット2025年

CAEのイノベーター、専門家、開発者に会ってアイデアを共有しましょう。

10月8日から9日まで | 米国フロリダ州オーランド

ケーススタディ

エアロフェム

A woman in a black dress is standing in front of a white wall with a blurry background.
Case Study

Bringing the iconic Junkers Ju 52 aircraft back to life digitally

会社:AeroFEM GmbH

業界:航空宇宙 / 防衛

開催場所:Ennetbürgen, Switzerland

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Simcenter Femap, Simcenter STAR-CCM+

Simcenterの機械シミュレーションツールを使用して複雑なエンジニアリング課題に取り組むエンジニア。

Simcenter・メカニカル2506の新機能は何ですか?

プロセスを合理化し、現代のエンジニアリングの複雑な課題に正面から取り組みましょう。

Simcenter Nastran software 機能