Simcenter Hyperlife を選ぶ理由
Simcenter Hyperlifeは、習得が容易で、ソルバーニュートラルな疲労解析ソフトウェアです。耐久性解析のための包括的なツールセットを提供し、すべての主要なFEA結果ファイルと直接連携します。その材料ライブラリにより、幅広い産業用途の繰り返し荷重下での疲労寿命を予測できます。多数の認定ガイドラインが含まれていますが、オープンでカスタマイズ可能な環境により、社内の方法を簡単に調整できます。

Simcenter Hyperlifeは、習得が容易で、ソルバーニュートラルな疲労解析ソフトウェアです。耐久性解析のための包括的なツールセットを提供し、すべての主要なFEA結果ファイルと直接連携します。その材料ライブラリにより、幅広い産業用途の繰り返し荷重下での疲労寿命を予測できます。多数の認定ガイドラインが含まれていますが、オープンでカスタマイズ可能な環境により、社内の方法を簡単に調整できます。

最も一般的に使用されている市販のソルバーからのFEA結果データを入力してください。
新しいセッションを開始せずに分析設定を変更し、意思決定を迅速に行えるので、時間とお金を節約できます。
直感的で使いやすいGUIにより、初心者でも専門家でも疲労寿命の予測を効率的に行うことができます。
利用可能な疲労寿命モジュールには、一軸SN/EN、多軸SN/EN、ダンバン(FOS)、溶接疲労(スポット溶接とシーム溶接)があります。

包括的な組み込み機器を使用してください 材料データベース 標準インストール内。ハイパーライフは、FKM、DVS-1612、DVS-1608、ユーロコード3を含むすべての主要な溶接規制もサポートしています。

溶接疲労評価は、スポット溶接とシーム溶接で、それぞれRUPP法とVOLVO法に基づいて利用できます。

loadMapユーティリティでは、シンプルで堅牢な信号処理を使用してください。FEA荷重ケースと疲労荷重履歴ファイルを組み合わせることで、耐久性を自動または手動で導き出すことができます。

実行を開始する前に、疲労解析の設定を確認してください。分析が完了したら、その結果を使って輪郭、プロット、ヒストグラムを視覚化できます。

Simcenter Hyperlifeは、複数の荷重ケース、駆動プロファイル、および設計バリエーションにわたる疲労寿命を評価および比較するために使用されます。単一ケースの最適化だけでなく、コンポーネントや車両プログラム全体の寿命消費を管理することで、耐久性の意思決定と承認をサポートします。

NXは、電気機械設計のあらゆるフェーズに対応する統合ソリューションです。革新的で高品質な製品を予定どおりに予算内で納品するには、電気、機械、制御システムの設計者間のリアルタイムでの情報共有が不可欠です。