Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Siemens PLMソフトウェアのFemap™ システムはSimcenterポートフォリオの一部であり、高度なエンジニアリングメッシュ中心の解析環境を促進します。FemapとSimcenter NASTRANパッケージは、WindowsネイティブのFemapプリプロセッサとポストプロセッサの高度な機能と、強力なSimcenter NASTRANソルバーをシームレスに組み合わせています。

Femap with Simcenter NASTRANは、線形静力学、ノーマルモード、座屈、定常熱伝導と非定常熱伝達、基本的な非線形、設計感度と最適化、無制限の問題サイズ機能など、多くの場合に必要となるすべての機能を備えています。

このパッケージには以下が含まれます:

  • Femapの前処理と後処理
  • 線形静力学
  • バックリング
  • ノーマルモード
  • 熱伝達
  • 基本的な非線形

サブスクリプションには、Siemens 次世代のクラウドベースのコラボレーションソリューションであるTeamcenter Shareへのアクセスも含まれています。

主な利点

複雑なエンジニアリング問題を解決します

世界中の主要なエンジニアリング組織から信頼されている強力なメッシュ中心の環境を使用して、航空宇宙や防衛から重機や海洋用途まで、複雑な製品やシステムをモデル化して分析します。

CADプラットフォームとソルバープラットフォーム全体で柔軟に作業できます

CADに依存せず、ソルバーに依存しないテクノロジーを活用して、単一の設計システムやソルバーに縛られることなく、既存のワークフローに簡単に統合できます。

高度な分析深度に効率的にアクセスできます

FemapをSimcenter NASTRANと組み合わせると、高度な構造解析およびマルチフィジックス解析機能が利用可能になり、エンジニアは非常に複雑なエンジニアリング上の課題に効率的に対処できるようになります。

主要な機能

今すぐ始める