メリット
物理的なプロトタイプを作る前に、最も一般的な構造上の問題について製品をシミュレートしてください。Simcenter FemapとSimcenter NASTRANは、WindowsネイティブのSimcenter Femapプリプロセッサとポストプロセッサの高度な機能と、強力なSimcenter NASTRAN構造ソルバーをシームレスに組み合わせています。Simcenter Femap/Nastran を使用すると、複雑なエンジニアリング上の問題を簡単かつ効率的に解決できます。
主な機能
CADに依存しないプレ/ポストSimcenter Femapはコンピューター支援設計(CAD)でソルバーに依存せず、Parasolid® モデリングカーネルを活用しています。これにより、Parasolid以外のジオメトリにアクセスするために必要な高度な幾何学的ツールに加えて、表面およびソリッドモデリング用のParasolidデータに直接アクセスできます。
包括的なメッシュ作成とモデリング高度なビームモデリング、中間表面抽出、六角メッシュから、堅牢なCADのインポートと理想化まで、Femapは比類のないモデル制御と柔軟性を提供し、幅広い荷重、材料、解析タイプに対応します。
構造解析と熱分析製品が予想される積載条件に耐えられるかどうかを理解してください。線形静力学、座屈モード、ノーマルモード、および基本的な非線形挙動の構造性能をシミュレートします。定常状態や非定常熱伝達(線形および非線形)などの基本的な熱性能をシミュレートすることもできます。
何が含まれていますか?
Simcenter FemapとSimcenter NASTRANを組み合わせると、モデルサイズに制限されることなく、最も一般的なタイプの構造解析を実行するために必要なすべての機能が備わっています。
機能には以下が含まれます:
- CADに依存しないSimcenter Femapの前処理と後処理:
- 包括的なメッシュ
- Simcenter・ナストランベーシック・ソルバー:
- 線形静力学
- バックリング
- ノーマルモード
- 熱伝達
- 基本的な非線形