Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・ウルトラフルイドを選ぶ理由は?

Simcenter Ultrafluidで空気力学と空力音響に関する洞察を加速させてください。建物や環境の空気力学を効率的に評価しながら、乗用車や大型車の外部空気力学を迅速に予測します。

超高速シミュレーションターンアラウンドにより、厳しい開発スケジュールの中で、より早い設計決定、より高い研究スループット、自信を持って業績評価を行うことができます。

シムセンター-ウルトラフルイッド-なぜ製品-イントロ-オリジナル-3640x2048

GPU上のLBMで航空音響シミュレーションを高速化します

ネイティブのGPUベースのラティス・ボルツマン法を活用して、最新のGPUの膨大な計算能力とメモリ帯域幅を利用して、要求の厳しい航空音響研究において超高速シミュレーションターンアラウンドとより高いスループットを実現します。

ファンとHVACの騒音基準への準拠を確認してください

規制遵守をサポートし、設計変更の遅れを減らし、自信を持って意思決定を迅速に行えるようにする高速航空音響シミュレーション機能を使用して、ファンとHVACの騒音を正確かつ早期に予測します。

客室の音響快適性目標を早期に達成してください

厳格な音響快適性目標をサポートし、設計段階での修正を減らし、全体的な乗客体験を向上させる正確な航空音響シミュレーションを使用して、温室室の騒音を早期に特定して軽減します。

主要な機能

忠実度の高い外部空力音響を実現

低拡散格子ボルツマン法と高度な壁面モデルを組み合わせて、過渡的な空力音響挙動を高精度で捉えます。複雑な車両の流れについて信頼できる航空音響学の洞察を得て、信頼性の高い設計評価と最適化をサポートします。

透明な車のシャーシの頭上から見ると、乱流の燃えるような色の流体シミュレーションに囲まれています

真に回転する形状を効率的にシミュレートします

オーバーセットメッシュ技術を使用して、実際のシミュレーション所要時間を維持しながら、完全に回転するコンポーネントをモデル化します。忠実度や夜間の実行能力を損なうことなく、回転ホイール、ファン、または同様のシステムを分析します。

ハイパーメッシュ-CFD-4-640x360

メッシュ生成を自動化して、より多くの設計バリエーションを評価できます

最小限の表面メッシュ要件と交差部品のサポートでボリュームメッシュを自動的に生成します。コンポーネントを簡単に交換し、何百もの構成を迅速に評価できるため、迅速な設計反復と大規模なパラメトリック研究が可能になります。

ecfdメッシュ 2

統合されたワークフローで前処理/後処理をスピードアップします

前処理/後処理用のSimcenterツールとのシームレスな統合により、ケースの設定と結果分析を合理化します。手作業による準備作業を減らし、シミュレーションの準備を早めることで、開発サイクルを短縮できます。

重要な航空音響データに迅速にアクセスして、タイムリーなエンジニアリング上の意思決定を支援します。

アンダーボディパネル

ネイティブなGPU実装を活用してください

現代のGPUの膨大なパワーとメモリ帯域幅を自然に活用するネイティブGPUベースのコードを使用すると、処理速度が速くなります。

ハイパーメッシュ-CFD5-編集済み

よくある質問 (FAQ)

その他のリソースを調べてください

オンデマンド・ウェビナー

ウェビナー | 一晩での忠実度の高いCFDシミュレーション:シミュレーションベースの設計の飛躍的進歩

ブログ

ブログ | Simcenter・ウルトラフルイド 2026.1の新機能は何ですか?