Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter Mスターを選ぶ理由は?

Simcenter M-Starは、混合およびバイオプロセスアプリケーション専用に設計されています。これにより、エンジニアや科学者は、GPUネイティブの格子ボルツマンソルバーを使用して、液体、気体、粒子、熱伝達、混相現象を含む過渡混合やプロセスフローをシミュレートできます。そのGPUネイティブアーキテクチャは、シミュレーション速度を加速すると同時に、大規模で忠実度の高い物理学を可能にします。直感的なワークフローと統合された分析ツールを備えたSimcenter M-Starは、組織が開発時間を短縮し、プロセスパラメータと精度を向上させ、革新的な製品をより早く市場に投入できるよう支援します。

液体媒体に乱流と気泡を生成する水中攪拌ブレードによるバイオリアクター混合プロセス。

GPUパワーでシミュレーションを高速化します

精度を損なうことなく大規模モデルを効率的に処理するように設計されたGPUネイティブのソルバーを使用して、複雑な非定常CFDやマルチフィジックスシミュレーションを大幅に高速に実行できます。

現実世界の物理学を捉えましょう

忠実度の高い格子ボルツマン技術を使用して、過渡混合、粒子懸濁液、曝気、熱伝達、および混相相互作用を捉えて、より信頼性の高いエンジニアリング情報を得ることができます。

エンジニアリングワークフローを合理化しましょう

前処理、後処理、視覚化機能が統合された統合環境で、ジオメトリから結果に移行できます。

主要な機能

直感的なワークフロー

Simcenter M-Starは、複雑なCADのクリーンアップや従来のボリュームメッシュ作成が不要な直感的なインターフェイスを通じて、「初日」の生産ワークフローを実現します。これにより、ユーザーは生の形状から忠実度の高いシミュレーション結果に数日ではなく数時間で移行できます。

加速シミュレーション

Simcenter M-Starのパフォーマンスは、グラフィックスプロセッシングユニット(GPU)アーキテクチャにマッピングされた格子ボルツマン法(LBM)によって決まります。この強力な組み合わせにより、これまでにないスピードアップが可能になり、何週間にもわたる複雑な計算が、一夜にして実行可能な答えに変わります。このGPUネイティブのLBMソルバーを活用することで、エンジニアはより高い忠実度を実現しながら、ワークフローを根本的に加速できます。

シミュレーションを高速化するためにGPU処理によって加速された格子ボルツマン法(LBM)を示す図。

非定常物理学

Simcenter M-Starを使用すると、非定常3D物理のリアルタイム予測が可能になり、エンジニアは複雑な流体プロセスの真の時間変化を正確に捉えることができます。カスタムの流体特性と正確な運転条件を指定することで、チームはカオス混合ダイナミクスについてより深い洞察を得ることができます。

検証済みの予測

Simcenter M-Starは、スケールアップと設計の決定のための検証済みのDigital Twin を提供し、ピアレビューされた広範な文献と、実験測定やベンチマーク研究に対する幅広い検証に裏付けられた忠実度の高い予測を提供します。

技術論文を見てください

検証済みのシミュレーションの精度と予測の信頼性を実証する技術論文と検証レポート。

Simcenter M-Starを始めましょう

Select...

バイオリアクター

ほとんどの生物学的プロセスは、操作量の少ない実験室規模の卓上バイオリアクターで開発されています。Simcenter M-Star CFDは、これまで以上に迅速かつ忠実に、研究室規模から実稼働規模の構築へとプロセスをスケールアップするのに役立ちます。

流体混合、ガス分散、溶存酸素レベル、速度分布を示すバイオリアクターシミュレーション。

その他のリソースを見る

視聴する

ウェビナー | プロセス制御が統合されたリアルタイムCFDバイオリアクターモデル
ウェビナー | バイオリアクターCFDのベストプラクティス
すべてのウェビナーを見る

続きを読む

テクニカルペーパー | 有限体積CFDよりも最大200倍速いハイフィデリティCFDです
テクニカルペーパー | バイオ医薬品機器用の格子ボルツマンLESの検証
すべての技術論文を見る

よくある質問 (FAQ)