34年以上にわたる開発とユーザーからのフィードバックにより、Simcenter Flothermは電子機器の熱分析のための主要な電子冷却シミュレーションソフトウェアソリューションです。ICパッケージ、PCB、エンクロージャーレベルでの開発を、データセンターなどの大規模システムまで短縮します。
電子機器の熱設計ワークフローを加速させてください
Simcenter Flothermは、熱エンジニアがシミュレーションを実行し、タイムリーに正確な結果と他のエンジニアリング部門へのフィードバックを提供するためのツールとして電子機器開発ワークフローと統合されています。初期段階のアーキテクチャから最終的な熱設計検証まで、熱管理、シミュレーションベースの意思決定をサポートします。これは開発期間の短縮に役立ち、高額な信頼性関連の保証費用や後期段階での再スピンのリスクを排除するのにも役立ちます。
エンジニアが熱分析プロセスを短縮するのに役立つ機能の例としては、革新的なSmartPartテクノロジー、豊富なライブラリ、EDAとMCADのデータ処理、カスタマイズされた安定したソルバーテクノロジー、最先端のコンパクトな熱モデリング技術、自動モデルキャリブレーションからパラメトリック解析、最適化機能などがあります。
正確で高速な熱分析を活用してください
Simcenter Flothermの瞬時で信頼性の高い直交グリッドを活用して、何千ものコンポーネント、材料、電力を使用する大規模で複雑な電子モデルに適しています。Simcenter Flothermメッシュとソルバーは、当初から、サブミクロンからメートルまでのさまざまな長さスケールを処理できるように設計されていました。さらに、インテリジェントなSmartPartベースのオブジェクト関連グリッドにより、オブジェクトの位置や方向が変更されたときにグリッドを再設定する必要がなくなります。これにより、より迅速に作業を進め、シミュレーション結果と設計空間の探索に集中できます。
インテリジェントなスマートパーツでモデル作成時間を短縮します
Simcenter Flotherm熱工学指向のインターフェイス、インテリジェントなモデリング、ライブラリを使用してモデルを迅速に構築し、迅速かつ正確な調査を行い、初期の熱アーキテクチャに関する意思決定を支援します。ヒートシンク、ファン、エンクロージャー、ヒートパイプなどの電子機器固有のコンポーネントのSmartPartsライブラリを使用して、モデルをすばやく構築できます。
開発中に複雑なEDAと機械設計データを組み込んでください
EDAと機械設計チームが開発を進めるにつれて、モデルの複雑さと忠実度を高めましょう。CADデータをインポートして前処理できます。ODB++などのすべての主要なEDAソフトウェアファイル形式から、基板ルーティングやコンポーネントレイアウト情報用のECADデータを簡単に取り込み、モデリングすることで、EDAの複雑さに対処します。迅速な処理と適切なモデリングの忠実度レベルのオプションにはEDA Bridgeを使用してください。
何が新しいですか?

モノチップICパッケージの詳細な熱モデル、2抵抗(2R)、およびDelphiコンパクト熱モデルを作成するためのSimcenter Flotherm Packユーティリティの機能強化について学び、ロームセミコンダクターコンポーネントの新しいライブラリを調べてください。