Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・フロイドが選ばれる理由

Simcenter FLOEFDは、設計者からアナリストまでを対象とした、マルチフィジックス機能を備えたCADに完全に組み込まれたCFDソフトウェアです。流体シミュレーションと熱解析をフロントローディングし、ネイティブのCADジオメトリを使用することで、一般的なCFDアプローチと比較して開発時間を最大65〜75%短縮できます。

開発期間を短縮するためのフロントロードCFDシミュレーション
Simcenter FLOEFDを使用すると、設計エンジニアは、問題を特定して修正したり、改善点を検討したりするための費用対効果が高い場合に、設計プロセスの早い段階でシミュレーションを実行できます。CADに統合され、生産性が2倍から40倍に向上しました。

設計者向けの直感的なCFDインターフェースを活用してください
Simcenter FLOEFD CAD組み込みインターフェイス、ガイド付きシミュレーションのセットアップと実行、インテリジェントな自動化技術、および結果のわかりやすい表示により、設計エンジニアにシミュレーションを任せることができます。設計パフォーマンスを早期に調査できるようにして、従来の障壁を乗り越えることなく、情報に基づいた意思決定を行えるようにします。

ネイティブCADジオメトリでCFDを直接実行し、CFDのオーバーヘッドを排除します
ツール間のジオメトリ変換の遅延を解消し、CFD解析用のCADジオメトリの準備の複雑さを解消します。Simcenter FLOEFDはネイティブジオメトリを直接使用します。そのため、パフォーマンスを調べたり、モデルの変更を評価したりすると、CADモデルが同時に変更されます。

堅牢な自動メッシュ生成と、あらゆる品質のCADジオメトリを処理できる独自のSmartCellテクノロジーが大きな強みです。これらの強みは、従来のCFDツールでは修復に長い遅延を引き起こすことが多い、アセンブリの小さな狭い隙間や表面の不一致を処理するのに役立ちます。これは、CADジオメトリの自動シーリングやリーク識別など、前処理のためのインテリジェントな自動化によって補完されます。

シミュレーション主導型の設計を使用してください-探索、比較、最適化してください
パラメトリック研究と設計探索機能を活用して、利用可能な時間内により多くの設計オプションを評価してください。「もしも」のシナリオを評価して、さまざまな条件下での製品の性能と信頼性を確保してください。

このソフトウェアを使用すると、数回クリックするだけで、CFDの結果を並べて視覚化したり、プロットや表形式の結果を表示したり、レポートを生成したりして、設計を簡単に比較できます。シミュレーションを使用して設計を最適化すると、CADモデルを他のエンジニアリング部門に直接伝えることができます。

Simcenter FLOEFD 2506 CFDソフトウェアリリースを使用しているエンジニアの画像


何が新しいですか?

Simcenter FLOED 2506の新機能をご覧ください。これには以下が含まれます。

  • サブモデルの制御:プロジェクトパラメーター
  • 3D CFDで複数のFMUベースのモデルを使用する
  • より高速なスマートPCBとBCI-ROM内のサポート
  • 熱機械研究のための過渡構造解析

最新の自動化機能強化(EFDAPI)などを調べてください

Simcenter フローデの機能