Simcenter Battery Design Studioは、詳細な幾何学的セル仕様とセル性能シミュレーションにより、エンジニアによるリチウムイオン電池設計のデジタル検証をサポートします。バッテリーセルの幅広いコンポーネントと、モデル開発をサポートする材料データベースが用意されています。
設計をデジタルで検証します
詳細な幾何学的セル仕様とセル性能シミュレーションを使用して、リチウムイオン電池の設計をデジタルで検証してください。バッテリーセルの広範なコンポーネントと材料データベースにアクセスして、モデル開発をサポートします。
アクセス・パフォーマンス・モデル
Simcenter Battery Design Studioには、セルの電気化学的メカニズムを把握するための物理ベースのマクロ均質モデルと、計算上非常に効果的な方法でセルの動作をモデル化する経験的アプローチである同等のRCR回路モデルなど、いくつかのレベルのパフォーマンスモデルが用意されています。
最適な意思決定を
Simcenter Battery Design Studioを使用することでさらに理解を深めることで、設計上の決定とそれがシステムパフォーマンスに与える影響をよりよく考慮できるようになります。私たちのソリューションは、最適化された実行可能な選択をするお手伝いをします。
エンジニアリング上の問題を解決することは問題ではありません
Simcenter BDSは、詳細な幾何学的セル仕様とセル性能シミュレーションにより、エンジニアによるリチウムイオン電池設計のデジタル検証をサポートします。