Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・パルス・スタジオを選ぶ理由は?

Simcenter Pulse Studioは、マルチフィジックス領域にわたるシミュレーション主導の設計プロセスを自動化するローコードのエンジニアリングワークフローオーケストレーションプラットフォームです。直感的なブロックダイアグラムインターフェイスを介してツール、スクリプト、データを視覚的に接続することで、手作業が不要になり、エラーが減り、意思決定が迅速になります。つまり、適切なモデルを、適切な決定に、適切なタイミングで提供できます。

シミュレーション主導型の設計を加速させましょう

視覚的なブロックダイアグラムインターフェイスを使用して、複雑で多段階のシミュレーションワークフローを自動化します。Simcenter Pulse Studioは、ツール全体でパラメーターと結果を調整し、サイクルタイムを短縮して、より迅速で自信のある設計決定を行います。

統一されたマルチツールワークフローオーケストレーション

Simcenterとサードパーティのアプリケーションを1つの環境から起動して制御できます。手作業によるデータハンドオフを排除し、手続き上のエラーを減らし、エンジニアリングツールチェーン全体で一貫性のあるスケーラブルなシミュレーションプロセスを確保できます。

すべてのエンジニアのためのローコード自動化

エンジニアが最小限のコーディングで自動化ワークフローを構築して展開できるようにします。事前入力されたタスクライブラリ、多言語スクリプトサポート、ドラッグアンドドロップブロックにより、企業全体で高度なプロセス自動化にアクセスできます。

ビジュアル・ブロック・ダイアグラム・ワークフロー・ビルダー

直感的なブロックダイアグラムインターフェイスを使用して、エンジニアリングワークフローを設計し、調整します。タスクはグラフィカルにリンクされたブロックとして表示されるため、エンジニアはプログラミングの専門知識がなくてもデータフローとツールの相互作用を定義できます。ドラッグアンドドロップキャンバスは、スクリプト、ソルバー、データソースを統一された実行可能なプロセスに接続し、セットアップ時間と手作業を減らします。

シムセンター・パルス-ビジュアル・ブロック・ダイアグラム-ワークフロー・ビルダー・プロモ-640x480

多言語スクリプトとタスク自動化

Simcenter Pulse Studioは、Python、TCL、OML、Luaのスクリプトをサポートしており、再利用可能なワークフローブロックにカプセル化されています。データ処理、モデルのセットアップ、レポート生成などの反復的なタスクを正確に自動化します。事前に入力されたタスクライブラリはワークフローの作成を迅速化し、カスタムスクリプトは柔軟性を高め、製品開発ライフサイクル全体にわたって一貫性のあるエラーのない自動化を大規模に実現します。

simcenter-pulse-studio-多言語-スクリプト-アンドタスクオートメーション-プロモ-640x480

並列かつ反復的なプロセス実行

並列実行のサポートにより、複数のワークフローブランチを同時に実行できるため、複雑なマルチフィジックスプロセスのシミュレーションランタイム全体を大幅に削減できます。ループ構成により、反復的な設計研究と自動収束チェックが可能になります。バッチモードの実行と組み合わせると、Simcenter Pulse Studioは大規模なタスクを自動化できるため、設計調査、トレードオフ分析、What-if調査に最適です。

simcenter-pulse-studio-パラレルアンドイテレティブ-プロセス実行-プロモ-640x480

クロスアプリケーションオーケストレーションとデジタルスレッド

Simcenter Pulse Studioは、ツールチェーン全体で双方向のデータ転送を行うために、Simcenterとサードパーティのアプリケーションを起動して制御します。これにより、スクリプトの統合、プロセスのトレーサビリティの確保、コンセプトからエンジニアリングまでのデータの一貫性の維持という、堅牢なデジタルスレッドが確立されます。範囲と単位が定義された設計パラメータは、正確な最適化と信頼性が高く再現性のある結果を提供します。

simcenter-pulse-studio-クロスアプリケーション-オーケストレーション-とデジタル-スレッド-プロモーション-640x480