Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

SimcenterExecutable Digital Twin ゲートウェイを選ぶ理由は?

Simcenter Executable Digital Twin Gatewayは、ITの複雑さを増すことなく、プラットフォーム間で実行可能なデジタルツイン(xDT)を管理、アクティブ化、制御するための一元化されたアプリケーションです。1つのツールで複数のxDTインスタンスをデプロイしてスケーリングし、オフラインでも継続的にモデルを実行でき、数回クリックするだけでモデルの更新や廃止ができます。シームレスなCAE統合は、シミュレーションデータをスケーラブルな運用資産に変えます。

近代的な製造施設の2人のエンジニアが、産業機械の横にあるラップトップでデータを確認しています。

スケーラブルな導入

モデルがハードウェアの有無にかかわらず、単一の統合インターフェイスから複数のxDTインスタンスを管理およびアクティブ化できます。インフラストラクチャを再設計しなくても自信を持って拡張できます。

堅牢で24時間365日の実行

いったんアクティベーションされると、モデルは、隔離されたオフライン環境でも、中断することなく継続的に動作します。合理化されたUXにより、ユーザーは数回クリックするだけでインスタンスを更新、廃止、または再デプロイできます。

安全なモデルの使用

アクセスを完全に制御しながら、意図しないモデルの拡散を防ぎます。すべてのxDTインスタンスのガバナンスを維持し、常に適切なモデルが適切なユーザーに届くようにします。

主要な機能

複数のデバイスやモデルに接続できます

Simcenter Executable Digital Twin Gatewayは、シームレスな通信を保証する安全な組み込みエージェントを介して、ターゲットシステム上のすべてのデバイスとxDTモデルに自動的に接続します。自動接続が不可能な場合は、ユーザーは特定のターゲットのモデルを手動でアクティブ化できます。これにより、あらゆるユースケースに柔軟に対応し、柔軟に対応できます。

SimcenterExecutable Digital Twin ゲートウェイのユーザーインターフェイス。

1つのユーザーエクスペリエンス、複数のプラットフォーム

ゲートウェイは、ソフトウェアのみの展開ではWindowsとLinux OSをネイティブにサポートし、業界標準のFMIにより最大限の互換性を確保しています。ハードウェアベースの製造および運用のシナリオでは、Siemens スのインダストリアル・エッジ・ecosystem ネイティブに統合され、Industrial Edge・マーケットプレイスで入手できます。これにより、組織は小規模から始めて、自信を持って規模を拡大することができます。

SimcenterExecutable Digital Twin ゲートウェイのユーザーインターフェイス。

モデルの利用を完全に管理します

SimcenterExecutable Digital Twin ゲートウェイを使用すると、どのSimcenterツールで作成されたかに関係なく、ユーザーはすべてのxDTモデルを完全に制御できます。合理化されたインターフェースで数回クリックするだけで、モデルの更新、廃止、再展開が可能になり、モデルが最新かつ関連性が高まり、進化する運用上のニーズに合わせて調整できます。

SimcenterExecutable Digital Twin ゲートウェイのユーザーインターフェイス。