Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Simcenter・マグネットが選ばれる理由

Simcenter MAGNETは、モーター、発電機、センサー、変圧器、アクチュエータ、ソレノイド、または永久磁石やコイルを備えたあらゆるコンポーネントの性能を予測するための強力な電磁界シミュレーションソリューションです。

電磁デバイスの物理をモデル化してください
Simcenter MAGNETには、電磁デバイスの物理を正確にモデル化する機能が含まれています。これには、製造プロセス、温度に依存する材料特性、磁化および消磁モデリング、ベクトルヒステリシスモデルなどをモデル化する機能が含まれます。

Simcenter MAGNETには、6自由度機能を備えたモーションソルバーも組み込まれています。これにより、磁気浮上や複雑な動きのような複雑な問題を正確にモデル化して分析することができます。これは、独自のスマートな再メッシュ技術によって可能になりました。

シミュレーションの自動化を通じて可能性を探ってください
効率的な設計プロセスには、ワークフローに合わせてカスタマイズできるツールが必要です。Simcenter MAGNETには、ワークフローを柔軟に自動化できる高度なスクリプト機能が含まれています。

Simcenter MAGNETの完全にパラメータ化されたCAD機能を使用すると、シミュレーションの効率が向上します。特に、寸法の異なるさまざまな磁石やエアギャップの多いさまざまな磁石について多数の計算を行うモデルなど、通常多くの手作業を必要とするモデルです。

回路レベルからシステムレベルのモデリングへの統合を保ちましょう
システムレベル(1D)またはモデルベース(2D軸対称、2D並進、完全3D)の解析には、システム全体の動作に影響する相互作用や局所的な過渡現象を考慮した正確なサブコンポーネントモデルが必要です。

Simcenter MAGNETには、ネイティブ回路シミュレーション、コシミュレーション用の接続、Simcenter・フロマスター、Simcenter・アメシム、その他のプラットフォーム用の1Dシステムモデルのエクスポートなどの機能が含まれています。

何が新しくなったんですか?

Simcenterの電磁ソリューション全体で統合され続けてください。

ケーススタディ

スカイトラン

SkyTranはSimcenter MAGNETを活用して、リニアモーターカーの物理プロトタイピングの時間とコストを 90% 削減しました。

A Skytran railcar
Case Study

Using simulation to accurately predict physical behavior and advance personalized urban rapid transit

会社:skyTran

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:Huntington Beach, California, United States

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter MAGNET Suite

Simcenter・マグネットの機能