制御盤の内側と外側の両方にエラーのない信頼性の高い配線を行うことは、プラントの可用性を確保する上で重要な要素です。SIMATIC TOP接続システムのケーブルは、センサーやアクチュエーターを制御キャビネットに接続する際の配線時間を節約し、エラーの原因を最小限に抑えるのに役立ちます。
ビルディングブロックの原理に従った完全モジュラー接続、単線を束ねたフレキシブル接続、ユニバーサル接続ケーブルなど、さまざまな配線オプションが用意されています。
制御盤の内側と外側の両方にエラーのない信頼性の高い配線を行うことは、プラントの可用性を確保する上で重要な要素です。SIMATIC TOP接続システムのケーブルは、センサーやアクチュエーターを制御キャビネットに接続する際の配線時間を節約し、エラーの原因を最小限に抑えるのに役立ちます。
ビルディングブロックの原理に従った完全モジュラー接続、単線を束ねたフレキシブル接続、ユニバーサル接続ケーブルなど、さまざまな配線オプションが用意されています。
モジュール式のビルディングブロックであろうと、単線のフロントコネクタであろうと、システムケーブルは安全でエラーのない接続を可能にします。
配線費が少ないため、設置時間が短縮されます。
わかりやすい接続図と簡単な部品交換により、プラントの可用性が確保されます。
完全モジュール式の接続により、現場のセンサーやアクチュエーターをSIMATIC S7または分散型IOデバイスに簡単、迅速、安全にリンクできます。接続は、S7-1500とET 200MP用のフロントコネクタモジュール、従来のターミナルブロックに代わる取り付け可能な接続ケーブルとターミナルモジュールで構成され、電圧と性能の調整も可能です。
柔軟な接続により、制御キャビネットに取り付けられたセンサーやアクチュエーターをSIMATIC S7にすばやく簡単に接続できます。これを実現するために、フロントコネクタは、20本または40本の個別のワイヤでデジタルIOアセンブリに接続できるように事前に配線されています。ワイヤーバンドルのもう一方の端にあるわかりやすいラベルの付いた個々のコアは、制御キャビネット内のどの要素にも配線できます。

SIMATIC S7-1500 IO(25mm)、SIMATIC ET 200SP、SIMATIC S7-1200の配線とLOGO!センサー/アクチュエーターは、時間/コストのオーバーヘッド、構成、制御キャビネットの設置、調達、およびサービスのしやすさに関して重要な要素です。SIMATIC TOP接続システムのケーブルを使用すると、信頼性の高い接続を簡単かつ迅速に確立できます。
シールドなしのユニバーサル接続ケーブルの長さは0.5〜2 mで、幅広い制御キャビネットコンセプトに対応しています。SIMATICまたはLOGOの標準接続に接続するために使用されます!SIMATIC TOPを搭載したデバイスはターミナルモジュールを接続し、8つの信号と電源電圧を送信します。
お使いのデバイスのすべてのシステムケーブルオプションを調べてください。
SIMATIC TOPコネクトには、SIMATIC S7-1500とET 200MPの入出力モジュールを効率的に配線するための2つのオプションがあります。 完全モジュラー接続 現場のセンサーやアクチュエーターとの迅速かつ明確な接続と フレキシブル接続 コントロールキャビネット内で簡単に接続できます。