SIMATIC S7 PLCのエッジへの接続
S7-1500、S7-1200、PLCSimアドバンス、Siemens Software コントローラーなど、さまざまなSIMATIC S7 PLCをIndustrial Edge に接続します。この機能により、運用技術者からの包括的なデータ収集が可能になります。
SIMATIC S7+ Connector は、SIMATIC S7-1200/1500 PLC、PLCSimアドバンストおよびSiemens Software コントローラーのデータをIndustrial Edge とリンクします。IIH Essentials またはDatabus経由でフィールドデータを送信すると、産業用アプリケーションでのシームレスなデータフローが可能になります。
Industrial Edge システム用に多様なPLCからデータを収集するのは複雑です。当社のSIMATIC S7+ Connector は統一されたデータインターフェイスを提供し、Industrial Edge Apps 開発労力を軽減します。標準化された構成と効率的な転送のために、最適化されたS7プロトコルを使用してデータにアクセスします。
高頻度データを購読してPLCに書き戻すと、リアルタイムの洞察と迅速な意思決定が可能になります。このコネクタは、S7-1500、S7-1200 PLC、PLCsim Advanced、およびSiemens Software コントローラーとの幅広い互換性があり、統合が簡単です。TIA Portal すべてのデータタイプをサポートする、既存のインフラストラクチャ全体の包括的なデータを収集します。
Industrial Edge Apps 開発労力を軽減するために、統一されたデータインターフェイスを提供してください。革新的でモジュール式のソフトウェアソリューションでアプリケーション開発を加速させてください。
S7-1200/1500 PLC、PLCSimアドバンストおよびSiemens Software コントローラーのデータにアクセスします。このデータを自社および既存のIndustrial Edge のアプリケーションとサービスで使用して、運用上の洞察を得てください。
IIHデータバスゲートウェイを使用して、SIMATIC S7+ Connector からのデータを標準のMQTTペイロード形式でデータバスに公開します。または、データをIIH Essentials に直接送信して、柔軟に統合することもできます。
S7-1500、S7-1200、PLCSimアドバンス、Siemens Software コントローラーなど、さまざまなSIMATIC S7 PLCをIndustrial Edge に接続します。この機能により、運用技術者からの包括的なデータ収集が可能になります。
高頻度のデータサブスクリプションをサポートし、PLCにデータを書き戻します。応答性の高い制御と監視を実現するために、最小収集サイクル100msで最大20の並列接続を実現します。
時間形式、配列、構造など、TIA Portal すべてのデータタイプをサポートします。産業用アプリケーションの包括的なデータ処理に頼り、必要なデータを柔軟に取り込んでください。