Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC S7-1500S なの?

SIMATIC S7-1500SSoftware Controller は、SIMATIC S7-1500 controller 機能を産業用PCにもたらし、C++などの高級言語で使用できるようにします。これにより、オペレーティングシステムに障害が発生したり再起動したりしてもコントローラーが動作するため、システムの可用性が高まり、ダウンタイムが回避されます。SIMATICコントローラーの高い信頼性とPCベースのソリューションの柔軟性を独自に組み合わせています。

主な利点

高性能

SIMATICコントローラーの高い信頼性とシステム可用性をPCベースのソリューションの利点と組み合わせてください。標準化、スケーラビリティ、高い稼働時間、シンプルなPCアプリケーション統合、高い生産性を楽しんでください。

信頼性

PLCコントローラーのセキュリティと、産業用PCの柔軟性と独立性の恩恵を受けてください。SIMATICソフトウェアコントローラは、再起動中やオペレーティングシステムに障害が発生しても動作し続けます。

複数のアプリケーション

eMobilityの充電インフラや風力発電など、さまざまなアプリケーションを可能にします。SIMATIC S7-1500ソフトウェアコントローラーは多用途で信頼性があります。

主要な機能

今すぐ始める