Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

なぜSIMATIC S7-1500 TM NPU なの?

SIMATIC S7-1500SIMATIC S7-1500 controller 用のSIMATIC S7-1500 TM NPU(ニューラルプロセッシングユニット)モジュールとET 200MP I/Oシステムを使えば、AIをオートメーションに統合することができます。AIアルゴリズムとPLCロジックを組み合わせて、追加のPCハードウェアなしでSIMATICシステムで高度なアプリケーションを可能にします。

従来の自動化では、物体認識や品質チェックなどの複雑なタスクに苦労します。SIMATIC S7-1500 TM NPU を使用すると、機械は大規模な手動プログラミングなしに適応し、インテリジェントな意思決定を行うことができます。これにより、操作が合理化され、システムの信頼性が向上します。何よりも、PLC内でニューラルネットワークを直接処理できます。

主なメリット

柔軟性を高めましょう

SIMATIC S7-1500 TM NPU モジュールは、AIと機械学習を使用して未知のオブジェクトを処理します。新しいオブジェクトのためのリソースを大量に消費するプログラミングを排除して、俊敏性を高め、手動による介入を減らします。

より高い品質を可能にする

迅速で信頼性の高い品質チェックのための専門知識をSIMATIC S7-1500 TM NPUに伝えてください。ニューラルネットワークのトレーニングを活用して一貫した製品標準を実現し、欠陥ややり直しを減らしましょう。

効率を高め、ダウンタイムを減らします

SIMATIC S7-1500 TM NPU モジュールを使用すると、手動操作を省いて、柔軟で自動的な機械応答が可能になります。運用上のメリットを得るために、ダウンタイムの削減、可用性の向上、リソースの最適化、スループットの向上を実現できます。

注目の機能

始めましょう