SIMATIC S7-1500 R/Hは、プラントの可用性を最大化するように設計された、冗長で可用性の高いCPUシステムです。バックアップCPUをプライマリCPUと同期させることで、停電時にデータが失われることがなく、コストのかかる生産停止を防ぐことができます。そのユニークな価値は、システムが統合された同期とプロジェクトの一貫性にあり、TIA Portal エンジニアリングに関する特別な知識は必要ありません。IO周辺機器は、R-CPUの場合はMRP付きのPROFINETリングを介してスイッチS1またはS2デバイスとして、H-CPUの場合は任意のPROFINET構造を介してR1スイッチされたS1またはS2デバイスとしてプライマリおよびバックアップCPUに接続されます。CPU間の最大距離は、R-CPUの場合は最大100m、H-CPUの場合は最大40kmです。
all
スケーラブルな切り替え時間
冗長で可用性の高いCPUペアをPROFINETまたは同期モジュールと光ファイバーケーブルで接続して、300ミリ秒または50ミリ秒のフェイルオーバー時間を確保します。