Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Performance Insight を選ぶ理由は?

Performance Insightは、マシンのKPIを計算して視覚化して生産性を向上させるためのIndustrial Edge アプリケーションです。統合された分析機能を備えたユーザー定義のダッシュボードにより、機械とプラントのパフォーマンスが最大 10% 向上します。SIMATICアプリ&コネクタースイートの一部として、あらゆるプラントを最大限に活用するための最適な最適化の可能性を特定します。

主な利点

パフォーマンスを向上させましょう

詳細なKPI分析を使用して、機械とプラントのパフォーマンスを向上させてください。最適化領域を特定し、業務をより効率的にするための戦略を実施してください。

透明性を高めましょう

生データを実用的な洞察に変換します。マシンの状態とパフォーマンスの傾向を理解して、積極的な意思決定を可能にします。

運用を簡素化します

ユーザー定義のパフォーマンスダッシュボードと統合された分析機能でワークフローを合理化してください。プラントの監視と管理の複雑さを軽減します。

主要な機能