Skip to main content
このページは自動翻訳を使用して表示されます。 元の英語を表示しますか?

Performance Insight Asset Upgrade の理由は?

Performance Insight Asset Upgrade は、Industrial Edge・アプリケーションのPerformance Insight に、データ構造を強化し、製造現場の透明性を高めるための別の資産を提供します。機械とプラントの性能を最大 10% 向上させます。

1つの資産には、アプリケーションで使用される最大50の変数および/または最大50のKPIインスタンスが含まれます。資産は、個々の資産のKPIインスタンス、変数限度の検証、ダッシュボード、またはレポートを設定するとすぐに有効になります。

SIMATIC Performance Insightは、製造ライン全体またはサイト全体のマシンに最適な透明性を提供するIndustrial Edge アプリケーションです。すべての機械データにアクセスして重要業績評価指標(KPI)を計算および視覚化し、機械とプラントを合理化します。詳細については、プロダクトシートを参照してください。

主要な機能

今すぐ始める